AUMENTO DE PRESIÓN, SUMINISTRO DE AGUA, RIEGO, SUMERGIBLES CM PARA INSTALAR CON PM1 & PM2 AUMENTO DE PRESIÓN GRUPO DE PRESIÓN PARA SUMINISTRO DE AGUA DOMÉSTICA • en viviendas particulares, • en casas de campo, • en pequeñas explotaciones agrarias y ganaderas, • para pequeñas aplicaciones industriales. FABRICACIÓN & MATERIALES l Grupo compuesto por una bomba CM y unidad de control externo PM1 y PM2 (versión PM TWIN también disponible). l Bomba multicelular horizontal CM. Para consultar las característi- cas de las bombas CM, véase página 24. GRUPO DE PRESIÓN CM PARA INSTALAR CON PM1 & PM2 El grupo CM que se muestra en la siguiente tabla está preparado para instalar un PM1, PM2 o PM TWIN directamente sin ningún cambio en el grupo CM colocando las conexiones eléctricas en posición lateral (como se muestra en la imagen de arriba). De esta forma es posible crear, de forma sencila, un grupo de presión para el suministro de agua en aplicaciones domésticas. El pressure manager (PM) permite que la bomba se encienda y se detenga según la necesidad de la instalación y protege el sistema contra marcha en seco. El conjunto CM + PM es extremadamente fácil de instalar. Una vez conectado a tubería, simplemente conéctela a la red para comenzar a trabajar. CM CON CAJA LATERAL MPG 13 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Tensión de alimentación 1x220- 240V, 50 Hz Grado de protección IP55 Clase de aislamiento F Presión del sistema Máx. 10 bar Frecuencia arranques/paradas Máx. 100/hora Nivel de decibelios < a 55 dB(A) Temperatura del líquido 0 a 60°C Temperatura ambiente máx. 55°C Líquidos bombeados Líquidos limpios, no agresivos y sin partículas sólidas ni fibras (ejemplos posibles: agua desmi- neralizada >2 micras/cm, agua clorada a 40°C, 150 ppm de cloruro o 300 ppm de cloruro para aguas subterráneas) CÓDIGO P1 (W) ln (A) PRECIO MODELO CM 3-4 CM 3-5 CM 5-4 CM 5-5 99415860 500 99415842 500 99415861 670 99415863 500 Versiones autoaspirantes: Consultar 3,2 382,00 € 3,2 405,00 € 4,2 405,00 € 3,2 551,00 € Protecciones integradas Certificación/marcado Contra marcha en seco Válvula anti-retorno integrada CE UNIDADES DE CONTROL EXTERNO PRESSURE MANAGER MPG 13 MODELO CÓDIGO CONEXIONES ENTRADA (mm) PESO NETO (KG) PRECIO PM1 1,5 PM1 2,2 PM2 PM TWIN 96848693 G 1" 171 1,3 113,00 € 96848722 G 1" 171 1,3 113,00 € 96848740 G 1" 171 2,2 194,00 € 99370355 G 1" 171 1,85 240,00 € Pressure Manager PM1 Pressure Manager PM2 PM TWIN El control externo Pressure Manager para bombas CMB presenta tres modelos: PM1 para una flexibilidad básica PM2 para un control completo PM TWIN para un control completo • Se ajustan a cualquier bomba doméstica de suministro de agua • F áciles de adaptar a diferentes tipos de sistemas (sólo PM2) • Libertad de posición para la instalación • Presión de arranque ajustable (sólo PM2) • Funcionamiento ‘enchufar-y-bombear’ • Protección contra marcha en seco y alarma arranque/parada sucesivos Los productos recogidos en este catálogo están disponibles en stock, excepto las referencias en gris, con plazo de entrega bajo pedido. 20 Extraído de la tarifa de precios de 2021
Cookie policy