rer det mig? Ikke hvis du vælger Grundfos Sådan kan du glemme alt om BR10 og euP-direktivet – og slippe godt fra det Den tid er forbi, hvor det var nok at vælge en regulerende pumpe til varmtvandsinstallationerne i nybyggeri og ved større renoveringer. Nu stiller det nye bygningsreglement, BR10, krav om pumper, der minimum har en energieffektivitet svarende til A-mærkningen. hvad sker der i 2013? Den 1. januar 2013 indføres EuP-direktivet. EuP-direktivet minder om A-mærkningen, men kravene er meget strengere. Alle varmecirkulationspumper placeret uden for det varmeproducerende anlæg, som sælges i EU fra denne dato, skal opfylde kravene til energieffektivitetsindekset (EEI) ≤ 0,27. EuP-direktivet omfatter ikke pumper til brugsvandscirkulation. hvad sker der i 2015? Og kravene strammes endnu mere i 2013 og i 2015. Men der findes en nem måde, hvorpå du kan sikrer dig, at du overholder lovens krav – nu, i 2013 og i 2015. Vælg en af cirkulationspumperne fra Grundfos, der allerede i dag opfylder betingelserne for fremtiden. Så er du ikke kun sikker på at følge reglerne. Du sparer også dine kunder for rigtig mange penge. En A-mærket pumpe bruger op til 80 % mindre energi end D-mærkede pumper, hvilket betyder 10 % på elregningen i en almindelig husstand. Den 1. august 2015 strammes reglerne i EuP-direktivet yderligere. Herefter er kravene til EEI ≤ 0,23. Direktivet omfatter nu også indbyggede pumper i fx gaskedler. hvad gør du nu? Du vælger en af de A-mærkede cirkulationspumper fra Grundfos – fx fra Alpha2- eller Magna-serien. De opfylder allerede nu de krav, som EuP-direktivet stiller i 2015, og de allermest energieffektive modeller opfylder EEI ≤ 0,20, der forventes at blive kravet fra 2017. Så er du fri for at bekymre dig om nye regler og datoer! Situationen lige nu Fra den 1. januar 2011 skal alle cirkulationspumper i varme- og varmtvandsanlæg samt i anlæg til jordvarme være A-mærkede eller opfylde tilsvarende energimæssige krav. Det står i det nye bygningsregulativ, BR10. CoMforT BA oG BXA Intelligent brugsvandspumpe En ny smart styring er bygget ind i Grundfos COMFORT-pumpen. Ideen er at gøre pumpen smartere på den måde, at den vil være i stand til at sikre varmt vand i hanerne med et minimalt energiforbrug. Her er fokus på at minimere energiforbruget både hvad angår det elektriske energiforbrug af pumpen og begrænsning af varme produceret af varmesystemet. • Variabel og fast hastighed – en pumpe til det hele • Tilslut og pump – det er ikke nødvendigt at åbne klemkassen • Energidisplay – viser det aktuelle energiforbrug ! D E H NY p [kPa] 60 H [m] 6 GRUNDFOS ALPHA2 50 5 40 4 TEknIskE dATA flow, Q: Løftehøjde, H: Medietemperatur: Anlægstryk: Maks. 0,8 m3/t Maks. 1,2 m +2 °C til +95 °C Maks. 10 bar 30 3 20 2 AL P H A2 AL PH A2 XX -60 10 1 X X -4 0 0 0 0.0 0.0 0.4 0.8 0.2 1. 2 0.4 1. 6 2.0 0.6 2.4 2.8 Q [m³/h] Q [l/s] 0.8
Download PDF fil
Cookiepolitik