HYDRO MULTI-E CRE 10 (versione P) Gruppi di aumento pressione HYDRO MULTI-E: DA 2 A 4 POMPE CRE, PRESSIONE COSTANTE Con pompe CRE multistadio e collettori in acciaio INOX Temperatura liquido: Tensione alimentazione: Avviamento Inclusi: Altre versioni su richiesta: 0°C a +60°C Pompe a 1 fase > 3x400V, 50 Hz, PE, N (U1) Pompe a 3 fasi > 3x400V, 50 Hz, PE (U2) Soft-start Protezione contro la marcia a secco con pressostato Serbatoio di espansione Diverse dalla gamma standard Con collettori in acciaio galvanizzato Hydro Multi-E CRE 3 / 5 / 15 / 20: vedi le prossime o precedenti pagine MPG24 Numero di pompe 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 Conn. R 2 1/2 R 2 1/2 DN 80 R 2 1/2 R 2 1/2 DN 80 R 2 1/2 R 2 1/2 DN 80 R 2 1/2 R 2 1/2 DN 80 R 2 1/2 R 2 1/2 DN 80 R 2 1/2 R 2 1/2 DN 80 P2 [kW] In max [A] 5.7 6.9 8.0 11.0 13.5 15.6 8.1 12.1 16.1 11.0 16.4 21.9 14.4 21.6 28.8 19.4 29.0 38.7 Io max [A] 4.0 4.0 8.0 7.8 7.8 15.6 Tensione U1 ● ● ● ● ● ● Tensione Serb. Esp. U2 [l] ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Modello Codice [CRE] 98 53 04 28 98 53 04 72 98 53 05 16 98 53 04 30 98 53 04 74 98 53 05 18 98 53 04 32 98 53 04 76 98 53 05 20 98 53 04 33 98 53 04 77 98 53 05 21 98 53 04 34 98 53 04 78 98 53 05 22 98 53 04 35 98 53 04 79 98 53 05 23 Euro 6 055,00 8 740,00 12 603,00 6 959,00 10 095,00 14 421,00 9 088,00 13 312,00 18 741,00 10 155,00 14 982,00 20 963,00 11 859,00 17 578,00 24 369,00 13 994,00 20 779,00 28 720,00 4.2 0,75 CRE 10-1 CRE 10-2 25 CRE 10-3 CRE 10-5 CRE 10-6 25 CRE 10-9 1,50 2,20 3,00 4,00 5,50 LISTINO GENNAIO 2016 469
Scarica file PDF
Informativa sui cookie