GRUNDFOS KONVERTERINGSTABELL Sirkulasjonspumper Konverteringstabell 2014 (tabellen fortsetter på baksiden) Eksisterende program Type Innbyg. mål Best. nr. NRF. nr. 1 x 230V - 50 Hz Varmtvann sirkulasjon UPS 21-40F 120 96281386 9042021 UPS 21-60F 120 96281490 9042023 UPS 25-25 * 180 95906400 9042005 UPS 25-40 130 96281376 9042007 UPS 25-40 180 96281384 9042009 UPS 25-55 * 180 95906404 9042012 UPS 25-60 180 96281483 9042011 UPS 25-80 * 180 95906429 9042013 UPS 25-100 * 180 95906480 9042014 UPS 25-120 180 52588336 9042028 UPS 32-55 * 180 95906409 9042017 UPS 32-80 * 180 95906442 9042019 UPS 32-100 * 180 95906500 9042016 UPS 36-20F * 200 95906402 9042025 UPS 36-50F * 200 95906417 9042027 1 x 230V - 50 Hz Kaldtvann sirkulasjon UP 25-40KU 180 59544524 9042309 UP 25-60KU 180 59546510 9042311 UPS 25-40K 180 59544505 9042305 UPS 25-60K 180 59546508 9042307 1 x 230 V - 50 Hz Kaldtvann sirkulasjon - serie 100 uten unioner UPS 25-50 180 59545701 9042105 3 x 400V - 50 Hz Varmtvann sirkulasjon UPS25-20 180 59542800 9042155 UPS25-50 180 59545800 9042157 1x230V MAGNA 32-120 F 220 96513625 9043049 MAGNA 40-120 F 250 96513626 9043055 MAGNA 50-60 F 280 96513627 9043057 MAGNA 65-60 F 340 96513628 9043059 MAGNA 50-120 F 280 96504872 9043065 MAGNA 65-120 F 340 96504873 9043066 1X230V - 50 HZ Dobbelpumper MAGNA-D 32-120 F 220 96513629 9043205 MAGNA-D 40-120 F 250 96513640 9043207 MAGNA-D 50-60 F 280 96513641 9043209 MAGNA-D 65-60 F 340 96513642 9043211 MAGNA-D 50-120 F 280 96504874 9043067 MAGNA-D 65-120 F 340 96504875 9043068 1X230V - 50 HZ UPE 80-120 FZ DN 80 360 96988410 9042162 UPE 80-120 FZ DN 80 360 96988412 9042164 UPE 100-120 FZ DN 100 450 96988414 9042166 UPE 100-120 FZ DN 100 450 96988415 9042169 1X230V - 50 HZ Dobbelpumper UPED 80-120 FZ DN 80 360 96988411 9042029 UPED 80-120 FZ DN 80 360 96988413 9042031 Erstatning Type 1x230V ALPHA2 25-40 130 ALPHA2 25-60 130 ALPHA2 25-40 180 ALPHA2 25-40 130 ALPHA2 25-40 180 ALPHA2 25-60 180 ALPHA2 25-60 180 MAGNA3 25-100 180 MAGNA3 25-100 180 MAGNA3 25-100 180 MAGNA3 32-100 180 MAGNA3 32-100 180 MAGNA3 32-100 180 MAGNA3 25-40 180 MAGNA3 25-100 180 1x230V MAGNA3 25-40 180 MAGNA3 25-60 180 MAGNA3 25-40 180 MAGNA3 25-60 180 1x230V ALPHA2 25-60 180 1x230V ALPHA2 25-40 180 ALPHA2 25-60 180 1x230V MAGNA3 32-120 F PN6/10 MAGNA3 40-120 F PN6/10 MAGNA3 50-60 F PN6/10 MAGNA3 65-60 F PN6/10 MAGNA3 50-120 F PN6/10 MAGNA3 65-120 F PN6/10 1x230V MAGNA3 D 32-120 F PN6/10 MAGNA3 D 40-120 F PN6/10 MAGNA3 D 50-80 F PN6/10 MAGNA3 D 65-60 F PN6/10 MAGNA3 D 50-120 F PN6/10 MAGNA3 D 65-120 F PN6/10 1x230V MAGNA3 80-120 F PN6 MAGNA3 80-120 F PN10 MAGNA3 100-120 F PN6 MAGNA3 100-120 F PN10 1x230V MAGNA3 D 80-120 F PN6 MAGNA3 D 80-120 F PN10 Innbyg. mål Best. nr. 130 130 180 130 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 97993195 97993197 97704990 97993195 97704990 97993201 97993201 97924247 97924247 97924247 97924257 97924257 97924257 97924244 97924247 97924244 97924245 97924244 97924245 95047504 95047500 95047504 220 250 240 340 280 340 220 250 240 340 280 340 360 360 450 450 360 360 97924259 97924270 97924281 97924295 97924284 97924298 97924454 97924465 97924477 97924490 97924479 97924493 97924310 97924320 97924315 97924325 97924505 97924515 NRF. nr. 9042038 9042041 9042042 9042038 9042042 9042045 9042045 9042328 9042328 9042328 9042334 9042334 9042334 9042325 9042328 9042325 9042326 9042325 9042326 9042045 9042042 9042045 9042657 9042662 9042672 9042687 9042675 9042691 9042754 9042758 9042769 9042784 9042772 9042787 9042704 9042715 9042709 9042721 9042801 9042812 Anmerkninger Krever ombygging Krever ombygging Alarm ikke mulig. Alt. 9042325 M/Alarm Alarm ikke mulig. Alt. 9042326 M/Alarm Krever firkantflens NRF 9040942 Krever firkantflens NRF 9040942 Temperatur!! Temperatur!! Temperatur!! Temperatur!! 1-Fas 1-Fas 1-Fas Byggelengde Byggelengde * ALPHA2L er en enklere utgave av ALPHA2 uten AutoAdapt og display. Den mer avanserte ALPHA2 kan også velges. Ingen alarmutgang på ALPHA2 og ALPHA2L. ** Alarm-modul kan brukes på pumpen. Boltehull for festing til brakett/søyle kan avvike.
Last ned PDF-fil
Retningslinjer for informasjonskapsler
Welcome!