Terméktájékoztató ALPHA2 Elektronikusan szabályozott, nedvestengelyű keringetőszivattyúk H [m] 6 4 3 2 1 0,5 1 0,2 0 0,5 1 2 3 4 Q [m³/h] COMFORT PM Nedvestengelyű, használati-melegvíz keringetőszivattyúk H [m] 1,2 0,8 0,6 0,4 0,2 0,1 0,1 0 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 Q [m³/h] MAGNA1 Elektronikusan szabályozott nedvestengelyű keringetőszivattyúk H [m] 18 14 10 6 4 2 2 4 6 10 20 40 60 120 Q [m³/h] Műszaki adatok Térfogatáram Q: Szállítómagasság H: Közeghőmérséklet: Rendszernyomás: max. 10 m3/h max. 6 m +2 °C … +110 °C max. 10 bar Térfogatáram Q: Szállítómagasság H: Közeghőmérséklet: Rendszernyomás: Műszaki adatok max. 0,5 m3/h max. 1,2 m –2 °C … +110 °C max. 10 bar Műszaki adatok Térfogatáram Q: Szállítómagasság H: Közeghőmérséklet: Rendszernyomás: max. 110 m3/h max. 18 m –10 °C … +110 °C max. 16 bar Alkalmazások Meleg- és hidegvíz keringetés használati melegvíz keringető rendszerekben, fűtési rendszerekben, hűtési és légkondicionáló rendszerekben. Alkalmazások Meleg- és hidegvíz keringetés használati melegvíz keringető rendszerekben. Tulajdonságok karbantartást nem igényel, alacsony zajszint, alacsony energiafogyasztás, széles termékskála. Tulajdonságok Alkalmazások fűtési rendszerek használati melegvíz rendszerek hűtési és légkondícionáló rendszerek szolár rendszerek karbantartást nem igényel, alacsony zajszint, alacsony energiafogyasztás, széles termékskála, rozsdamentes acél, sárgaréz vagy bronzházas kivitel. arányos nyomás szabályozás állandó nyomás szabályozás nem kell külső motorvédelem Tulajdonságok AUTOADAPT öntanuló szabályozási mód, automatikus teljesítmény-szabályozás, egyszerű beszerelhetőség – külső elektromos csatlakozás, három fordulatszám-fokozat. Igény szerint 24 órás kapcsolóóra, hőfokszabályzó Igény szerint rozsdamentes acél szivattyúház iker kivitel Igény szerint 2
Download PDF file
Cookie policy