RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA MODELO CÓDIGO CONEXIÓN LONGITUD (mm) PESO NETO (Kg) PRECIO ALPHA2-N RESCEOLMECECNIÓDANDA CCDnaoiersnccpeealcssatiaydodacroedlinesatsicosadlapuemaldsraiaielsínt"meetmneotcdarhoe.uysfaearrdiyeabpotambbleeaarl"as INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA RECIRCULADORA DE VELOCIDAD VARIABLE Y ALTO RENDIMIENTO ENERGÉTICO • instalaciones de agua caliente sanitaria en viviendas particulares, • instalaciones nuevas, sustituciones y reformas, • pequeños sistemas de calefacción. GRUNDFOS ALPHA2 N El diseño innovador de Grundfos ALPHA2 N la convierte en una recircula- dora particularmente compacta. El variador de frecuencia incorporado, la tecnología del motor con imán permanente y el diseño del estátor, sitúan a la gama ALPHA2 N en lo más alto de la escala de eficiencia energética. Descripción completa, en página 44. MPG 11 FABRICACIÓN & MATERIALES DE LA BOMBA l Eje y cojinetes radiales cerámicos. l Soporte del cojinete en acero inoxidable. l Rotor y camisa del rotor en acero inoxidable. l Cuerpo de la bomba en acero inoxidable. l Clavija de conexión 'enchufar y bombear'. l Visualización instantánea del consumo energético (W) y el caudal (m 3 /h). l Protección contra falta de agua integrada. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Tensión de alimentación Protección del motor Grado de protección 1 x 230 V – 10 %/+ 6 %, 50 Hz, PE Esta circuladora no necesita protec- ción externa del motor IP X4D ALPHA2 25-40 N 99411272 G 1 1/2 130 ALPHA2 25-60 N 99411287 G 1 1/2 130 ALPHA2 25-40 N 99411365 G 1 1/2 180 ALPHA2 25-60 N 99411424 G 1 1/2 180 ALPHA2 32-40 N 99411432 G 2 180 ALPHA2 32-60 N 99411448 G 2 180 Versiones 5m y 8m, consúltenos. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS MODELO ALPHA2 xx-40 N ALPHA2 xx-60 N Mín. Máx. Mín. Máx. P 1 (W) 3 18 3 34 2,01 924,00 € 2,01 1.062,00 € 2,18 924,00 € 2,18 1.062,00 € 2,33 1.016,00 € 2,33 1.166,00 € I n (A) 0,04 0,18 0,04 0,32 Clase de aislamiento Presión máxima de trabajo Nivel de decibelios Temperatura ambiente Temperatura del líquido Modos de control Certificación / Marcado F 10 bar < 43 dB(A) 0 °C a +40 °C +2 °C a +110 °C Función AUTO ADAPT Presión proporcional Presión constante Curva constante (velocidad fija) Función de ajuste nocturno VDE, GS, CE Clase TF: 110 DIMENSIONES Y ESQUEMAS CURVAS DE RENDIMIENTO MODELO ALPHA2 N DIMENSIONES en mm B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 61 61 45 45 37 104 52 H 5 [m] 4 3 2 1 0 ALPHA2 XX-40 N (1x230 V) H 7 [m] 6 5 4 3 2 1 0 0,5 1 1,5 2 2,5 Q [m 3 /h] 0 ALPHA2 XX-60 N (1x230 V) 0,5 1 1,5 2 2,5 3 Q [m 3 /h] B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 Los productos recogidos en este catálogo están disponibles en stock, excepto las referencias en gris, con plazo de entrega bajo pedido. 66 Extraído de la tarifa de precios de 2021 ALPH
Cookie policy