AUMENTO DE PRESIÓN, SUMINISTRO DE AGUA, RIEGO, SUMERGIBLES MODELO CÓDIGO RÁCORES DE ENTRADA ASP. RÁCORES DE SALIDA DES. PESO NETO (KG) PRECIO SCALA2 RESCEOLMECECNIÓDANDA < 47 dB(A) GRUNDFOS SCALA2 GRUNDFOS SCALA2 es un grupo de presión compacto que suministra una presión de agua constante a todos los grifos. Consta de una bomba, un motor, un depósito y una válvula antirretorno en una sola unidad de fácil y rápida instalación. Gracias a su control inteligente, SCALA2 ajusta su rendimiento en función de las necesidades, a la vez que su motor de rotor húmedo le permite funcionar en silencio. El usuario se beneficia del máximo confort con un consumo eléctrico óptimo. Su dimensionado y selección son muy sencillos. SCALA2 se adapta a todas las necesidades de aumento de presión en edificios residenciales de hasta tres plantas y ocho grifos. MPG 13 SCALA2 98562862 G1 G1 10 659,00 € CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS MODELO SCALA2 P1 (W) 550 In (A) 2,8 AUMENTO DE PRESIÓN GRUPO DE PRESIÓN AUTOASPIRANTE CON VARIADOR INTEGRADO PARA SUMINISTRO DE AGUA DOMÉSTICA • para casas particulares, • para casas de campo, • para granjas, • para jardines. Puede emplearse con agua potable y agua de lluvia. FABRICACIÓN & MATERIALES l Bomba y cuerpo del estátor combinados de aluminio y compuesto. l Depósito con diafragma de butilo integrado (0,65 l - Precarga 1,25 bar). l Motor de imán permanente y variador de frecuencia integrado. l Presión constante ajustable de 1,5 a 5,5 bar en intervalos de 0,5 bar. l Revestimiento mecánico: carbono/cerámica l Válvulas antirretorno de descarga y aspiración. l Cable eléctrico de 2 m con conector. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Tensión de alimentación 1 x 220-240 V, 50/60 Hz Grado de protección IPX4D Clase de aislamiento F Presión máxima de trabajo 10 bar Presión máxima de entrada 6 bar Caudal nominal 3 m3/h Altura de aspiración máx. 8 m Nivel de decibelios < 47 dB(A) Temperatura del líquido Líquidos bombeados Temperatura ambiente de 0 °C a +45 °C Agua dulce limpia y agua clorada máx. 1 ppm. Cloruro máx. < 300 ppm de 0 °C a +55 °C Protecciones integradas Ver la figura contigua Certificación/marcado CE, VDE, WRAS SIETE PROTECCIONES INTEGRADAS VISIBLES EN EL PANEL DE CONTROL Grundfos Eye / estado de funcionamiento Regulación de la presión Indicadores luminosos de alarmas/protecciones 1 Fallo de alimentación eléctrica. 2 Bomba bloqueada, revestimiento mecánico atascado. 3 Fuga en la instalación (cycling). 4 Marcha en seco o falta de agua. 5 Se ha superado la presión máx. o no se puede alcanzar el punto de ajuste. 6 Se ha superado el tiempo de funcionamiento continuo máx. (si la función está activada). 7 Temperatura fuera del intervalo mínimo y máximo admisible. 10 Extraído de la tarifa de precios de 2021
Cookie policy