CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN, EVACUACIÓN DE CONDENSADOS MODELO CÓDIGO ASPIRACIÓN PESO NETO (Kg) PRECIO CONLIFT1 FA¡PBRROICDAUDCOTOPODRISGERÑUANDDOFYOS! EVACUACIÓN DE CONDENSADOS BOMBAS DE EVACUACIÓN DE CONDENSADOS • para evacuación en calderas de condensación de gasóleo o gas, • para evacuación en congeladores, • para evacuación en sistemas de climatización y aire acondicionado, • para evacuación de deshumidificadores de aire y evaporadores. CONLIFT1 LS CONLIFT1 GRUNDFOS CONLIFT1 Grundfos CONLIFT1 son bombas profesionales, automáticas y compactas de evacuación de condensados, hasta 5 m, que no pueden ser evacuados por gravedad a través de las alcantarillas. Estos equipos son muy adecuados para calderas de condensación a gas hasta 200 Kw. Para calderas de condensación de gasoleo con la misma potencia, la acidez de la condensación puede resultar elevada (pH <2,5) o necesita neutralización antes de su evacuación: debe utilizarse siempre el accesorio PH+ BOX. Grundfos CONLIFT1 está diseñada para instalaciones murales o en el suelo. Gracias a sus accesorios, la gama CONLIFT1 es 'evolutiva': por ejemplo, para una condensación con un pH < 2,5 se debe añadir la PH+ BOX y tarjeta PCI (PCB card) para alarma acústica. Con componentes de calidad y sin protecciones añadidas, la versión CONLIFT1 LS está disponible para responder a las necesidades esen- ciales de transporte de condensados. MPG 11 CONLIFT1 CONLIFT1 LS 97936156 4 x 28 mm 4,1 98455601 4 x 28 mm 3,5 218,00 € 136,00 € ACCESORIOS EXCLUSIVOS PARA GRUNDFOS CONLIFT1 & CONLIFT1 LS MPG 51 CÓDIGO TIPO PRECIO 97936178 Granulado: 4x1,4 Kg + Indicador de pH 188,00 € 97936177 6 m de tubo flexible de PVC incluyendo acoplamiento de tubería 63,00 € 97936209 Tarjeta PCB: PCI para alarma CONLIFT 128,00 € 97936176 PH+ BOX: Unidad completa+ 1,2 Kg de granulado de neutralización y accesorios montaje + indicador pH 160,00 € FABRICACIÓN & MATERIALES DE LA BOMBA l Materiales: - Depósito, cubierta: PP Barite 15% - Impulsor: ABS - Modelo CONLIFT1: Protecciones reforzadas contra salpicaduras exter- nas (cubierta adicional) y contra evaporaciones internas fuentes de corrosión prematuras. l Equipamiento: CONLIFT1 : 4 entradas de Ø 28 mm con adaptadores - Descarga de 8/10 mm con rácores de bayoneta – Tubería de descarga de 6 m – Test manual de funcionalidad – Cable de salida 1,7 m con un extremo libre para alarma "peligro - completo" o "señal" para la caldera (fuente de condensados). Cable de alimentación de 1,7 m. con enchufe. Soporte de pie regulable – Tornillos para montaje mural. C ONLIFT1 LS : versión con 4 entradas de Ø 28 mm sin adaptadores. - Descarga de 8/10 mm con rácores de bayoneta– Tuberia de descarga de 5 m– Cable de salida 1,7 m con un extremo libre para alarma "peligro - completo" o "señal" para la caldera (fuente de condensados).-Cable de alimentacion de 1,7 m. con enchufe– Tornillos para montaje mural. EJEMPLO DE INSTALACION CON PH+ BOX Tension de alimentación Grado de protección/ clase de aislamiento Potencia (intensidad) 1x230 V – 50 Hz IP 24 - CONLIFT1 LS: IP 20 75 W (0,65A) Número de arranques máx. Valor del pH Temperatura del líquido 60 arranques/h > 2,5 CONLIFT1 & CONLIFT1 LS < 2,5 con accesorio PH+ BOX 50 °C/90 °C durante 5 min. Volumen útil del depósito 0,9 l Nivel de decibelios Dimensiones <47 dB(A) P165 x L258,5 x H183* mm * H293 mm con PH+ BOX PH+ BOX PCB CARD EJEMPLO DE INSTALACIÓN CON PH+ BOX Los productos recogidos en este catálogo están disponibles en stock, excepto las referencias en gris, con plazo de entrega bajo pedido. 48 Extraído de la tarifa de precios de 2021
Cookie policy