PRINCIPALES SOLUCIONES DE BOMBEO GRUPO DE PRESIÓN SCALA1 BOMBA SUMERGIBLE SBA BOMBA MULTICELULAR CM > Bomba para aumento de presión doméstica con control multibomba y entrada externa. > Bomba de suministro y reserva de agua de lluvia automática, segura, fiable y fácil de instalar. > Bomba multicelular horizontal para suministro de agua y un alto rendimiento. GRUPO DE PRESIÓN CMBE TWIN GRUPO DE PRESIÓN SCALA2 BOMBA CENTRÍFUGA JET CON PM > Solución exclusiva con dos bombas dobles montadas sobre bancada para aplicaciones de aumento de presión en edificación residencial. > Una solución compacta para obtener una presión constante sea cual sea la demanda. > Bomba JP autoaspirante con PM para un arranque/parada automático según el consumo. GRUPO DE PRESIÓN CM CON PM BOMBAS SUMERGIBLES SP 4" GRUPO DE PRESIÓN CMBE > Solución de bombeo compacta y versátil, perfecta para una gran variedad de aplicaciones. > Bomba sumergible fácil de instalar, manejar y transportar. > Una solución compacta para obtener una presión constante sea cual sea la demanda. Extraído de la tarifa de precios de 2021 5
Cookie policy