MAGNA3 ED. DOMÉSTICA CALEFACCIÓN & CLIMATIZACIÓN CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN, EVACUACIÓN DE CONDENSADOS CIRCULADORAS ELECTRÓNICAS SENCILLAS Y DOBLES DE ALTO RENDIMIENTO Y BAJO CONSUMO ENERGÉTICO • instalaciones de calefacción, climatización y refrigeración para edificación doméstica, • sistemas de bombeo geotérmicos, de calefacción solar, • instalaciones nuevas, sustituciones y reformas. FABRICACIÓN & MATERIALES DE LA BOMBA l Motor síncrono de 4 polos e imán permanente. l La velocidad de la bomba se controla gracias a un variador de frecuencia integrado. l Rotor en neodimio. l Sensor de temperatura y de presión diferencial integrados. l Protección térmica integrada - Estas circuladoras no necesitan protec- ciones externas para el motor. l Interfaz de control intuitivo y fácil de usar con pantalla TFT. l Función de comunicación BMS con tarjeta CIM (disponible como acceso- rio) para instalarla en la caja de conexiones. l Cuerpo de la bomba en fundición. l Revestimiento por cataforesis (anti-corrosión) del cabezal y el cuerpo de la bomba. l Versiones en bombas dobles. l Versiones en bombas sencillas equipadas con carcasa de aislamiento para calefacción de serie. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Tensión de alimentación 1x220- 240V, 50 Hz GRUNDFOS MAGNA3 La gama Grundfos MAGNA3 comprende más de 200 modelos de circula- doras de alta eficiencia energética con un rendimiento de hasta 18 mca, 70 m 3 /h y 16 bar, y con un Índice de Eficiencia Energética muy por debajo de los requisitos establecidos por la Directiva EuP incluso para los límites marcados para 2015. La gama para edificación doméstica de MAGNA3 ofrece las siguientes fun- cionalidades: • Una amplia variedad de modos de control y regulación (ver páginas siguientes). • Indicador de funcionamiento, fallos y visualización del rendimiento. • Contador de energía térmica. • Pantalla de control y monitorización de la bomba. • Detección de marcha en seco. • Regulación posible de las circuladoras dobles en cascada (curva de pre- sión constante), en alternancia o respaldo. • Mando a distancia Grundfos GO con interfaz disponible para iPhone y Android. • Comunicación sin cables GENIair integrada para funcionar en sistemas multi-bombas (entre 2 cabezales dobles o 2 sencillos). • Sensor de presión diferencial y de temperatura integrados. • Tarjetas CIM, sencillas de instalar, disponibles como accesorios para configuración de todo tipo de estándars BUS, GENIbus, LonWorks, Profi- bus DP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, GSM/GPRS, Ethernet. • 2 entradas analógicas, 2 salidas de relé, 3 entradas digitales. • Las versiones sencillas incorporan carcasa de aislamiento de serie única- mente para calefacción (carcasa para agua refrigerada - versiones sen- cillas - disponible como accesorio). Temperatura del líquido -10°C a +110°C Temperatura ambiente 0°C a +40°C Presión máxima de trabajo 10 bar (16 bar bajo pedido) Grado de protección X4D Clase de aislamiento Modos de regulación / funcionamiento F AUTOADAPT, FLOWADAPT, FLOWLIMIT, presión proporcional, presión constante, temperatura constante, control ΔT, curva constante, curva mín. o máx., ajuste nocturno Emplazamiento previsto para la instalación de una tarjeta CIM Pantalla LCD 50 Extraído de la tarifa de precios de 2021
Cookie policy