MODELO CÓDIGO CONEXIÓN LONGITUD (mm) PN Bombas sencillas MAGNA3 25-40 180 97924244 G1"1/2 180 MAGNA3 25-60 180 97924245 G1"1/2 180 MAGNA3 25-80 180 97924246 G1"1/2 180 MAGNA3 25-100 180 97924247 G1"1/2 180 MAGNA3 25-120 180 97924248 G1"1/2 180 MAGNA3 32-40 180 97924254 G2" 180 MAGNA3 32-60 180 97924255 G2" 180 MAGNA3 32-80 180 97924256 G2" 180 MAGNA3 32-100 180 97924257 G2" 180 MAGNA3 32-120 180 98609707 G2" 180 MAGNA3 32-40 F 220 98333834 DN32 220 MAGNA3 32-60 F 220 98333854 DN32 220 MAGNA3 32-80 F 220 98333874 DN32 220 MAGNA3 32-100 F 220 97924258 DN32 220 MAGNA3 40-40 F 220 97924266 DN40 220 MAGNA3 40-60 F 220 97924267 DN40 220 Bombas dobles MAGNA3 D 32-40 180 97924449 G2" 180 MAGNA3 D 32-60 180 97924450 G2" 180 MAGNA3 D 32-80 180 97924451 G2" 180 MAGNA3 D 32-100 180 97924452 G2" 180 MAGNA3 D 32-40 F 220 98333840 DN32 220 MAGNA3 D 32-60 F 220 98333860 DN32 220 MAGNA3 D 32-80 F 220 98333880 DN32 220 MAGNA3 D 32-100 F 220 97924453 DN32 220 MAGNA3 D 40-40 F 220 97924461 DN40 220 MAGNA3 D 40-60 F 220 97924462 DN40 220 DIMENSIONES (en mm) MAGNA3 SENCILLAS MODELO L5 L6 B1 B2 MAGNA3 XX-XX 158 190 58 111 MAGNA3 32-XX F 158 220 58 111 MAGNA3 40-XX F 158 220 58 111 MAGNA3 SENCILLAS 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 10 10 10 10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 B4 69 69 69 TENSIÓN P1 MÍN. (W) In MÍN. (A) P1 MÁX. (W) 1x230V 9 0,09 56 1x230V 9 0,09 91 1x230V 9 0,09 124 1x230V 9 0,09 163 1x230V 9 0,09 193 1x230V 9 0,09 74 1x230V 9 0,09 110 1x230V 9 0,09 144 1x230V 9 0,09 180 1x230V 9 0,09 193 1x230V 9 0,09 74 1x230V 9 0,09 110 1x230V 9 0,09 144 1x230V 9 0,09 180 1x230V 12 0,11 97 1x230V 12 0,11 178 1x230V 9 0,09 74 1x230V 9 0,09 110 1x230V 9 0,09 144 1x230V 9 0,09 180 1x230V 9 0,09 74 1x230V 9 0,09 110 1x230V 9 0,09 144 1x230V 9 0,09 180 1x230V 12 0,11 97 1x230V 12 0,11 178 B6 B7 H1 H2 H3 90 113 54 185 239 100 110 65 185 250 105 105 65 199 264 In MÁX. (A) IEE (Índice de Eficiencia Energ.) PESO (Kg) PRECIO MPG M3 0,46 0,19 0,75 0,19 1,02 0,19 1,33 0,19 1,56 0,19 0,61 0,19 0,91 0,19 1,19 0,19 1,47 0,19 1,56 0,19 0,61 0,19 0,91 0,19 1,19 0,19 1,47 0,19 0,80 0,19 1,47 0,19 0,61 0,20 0,91 0,20 1,19 0,20 1,47 0,20 0,61 0,20 0,91 0,20 1,19 0,20 1,47 0,20 0,80 0,20 1,47 0,20 4,8 914,00 € 4,8 1.086,00 € 4,8 1.238,00 € 4,8 1.357,00 € 4,8 1.527,00 € 4,8 1.124,00 € 4,8 1.315,00 € 4,8 1.372,00 € 4,8 1.489,00 € 4,8 1.612,00 € 7,8 1.238,00 € 7,8 1.448,00 € 7,8 1.524,00 € 7,8 1.735,00 € 9,8 1.543,00 € 9,8 1.678,00 € 13,2 2.062,00 € 13,2 2.412,00 € 13,2 2.517,00 € 13,2 2.733,00 € 15,6 2.272,00 € 15,6 2.656,00 € 15,6 2.797,00 € 15,6 3.182,00 € 19,9 2.832,00 € 19,9 3.079,00 € H4 D2 D3 D4 71 - - - 82 76 90/100 140 83 84 100/110 150 MAGNA3 DOBLES D5 - 14/19 14/19 MAGNA3 DOBLES MODELO MAGNA3 D 32 XX MAGNA3 D 32-XX F MAGNA3 D 40-XX F L2 L3 L4 L5 L7 B1 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 D2 D3 D4 D5 M M3 158 35 58 400 179 221 - - 54 185 239 - - - - - 1/4 73 120 85 158 35 58 400 179 221 130 260 69 185 254 76 90/100 140 14/19 12 1/4 53 140 60 158 15 58 452 211 241 130 260 76 199 275 84 100/110 150 14/19 12 1/4 CURVAS DE RENDIMIENTO MAGNA3 25-40 (N) 180 Presión Proporcional MAGNA3 25-60 (N) 180 Presión Proporcional MAGNA3 25-80 (N) 180 Presión Proporcional Presión Constante Presión Constante Presión Constante Extraído de la tarifa de precios de 2021 51
Cookie policy