MAGNA1 ED. DOMÉSTICA CALEFACCIÓN & CLIMATIZACIÓN CIRCULADORAS ELECTRÓNICAS SENCILLAS Y DOBLES DE ALTO RENDIMIENTO Y BAJO CONSUMO ENERGÉTICO • instalaciones de calefacción, climatización y refrigeración para edificación doméstica, • sistemas de bombeo geotérmicos, de calefacción solar, • instalaciones nuevas, sustituciones y reformas. GRUNDFOS MAGNA1 FABRICACIÓN & MATERIALES DE LA BOMBA l Motor síncrono de 4 polos e imán permanente. l Velocidad controlada gracias a un variador de frecuencia integrado. l Rotor en neodimio y cuerpo de la bomba en fundición. l Protección térmica integrada - Estas circuladoras no necesitan protecciones externas para el motor. l Revestimiento por cataforesis (anti-corrosión) del cabezal y el cuerpo de la bomba. l Versiones en bombas dobles. l Versiones en bombas sencillas equipadas con carcasa de aislamiento para calefacción de serie. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS La gama MAGNA1 son bombas circuladoras muy fiables y de alto rendimiento energético que cumplen con los estrictos requisitos establecidos por la Directiva EuP. Las MAGNA1 poseen las características esenciales para sustituir y reemplazar a la desaparecida gama de bombas UPS y UPSD con mejores y renovadas prestaciones. Dispone de 3 posibilidades de regulación: presión constante (x3), presión proporcional (x3), curvas constantes (x3); indicación de funcionamiento y fallo; regulación posible de forma manual de circuladoras dobles en cascada. Las versiones sencillas incorporan carcasa de aislamiento de serie únicamente para calefacción (carcasa para agua refrigerada - versiones sencillas - disponible como accesorio). Tensión de alimentación Temperatura del líquido Temperatura ambiente Presión máxima de trabajo Grado de protección Clase de aislamiento 1x220- 240V, 50 Hz -10°C a +110°C 0°C a +40°C 10 bar X4D F Nuevas funcionalidades: • Posibilidad de controlar la bomba a través de un relé de salida para garantizar un funcionamiento sin problemas. Modos de regulación / funcionamiento Presión proporcional, presión constante, curva constante NUEVO: Función de bomba • Entrada digital de arranque / parada disponible para control remoto de doble alterna (MAGNA1D) la bomba. • Función de bomba doble sin cables (disponible en bombas con doble cabezal) para asegurar un funcionamiento continuo y reducir el tiempo de inactividad. Control remoto y monitorización 1 relé de salida, 1 entrada digital Comunicación Grundfos GO básica MPG M1 PRECIO MODELO CÓDIGO CONEXIÓN LONGITUD (mm) PN TENSIÓN P1 MÍN. (W) In MÍN. (A) P1 MÁX. (W) In MÁX. (A) IEE (Índice de Eficiencia Energ.) PESO (Kg) Bombas sencillas MAGNA1 25-40 180 99221216 G1"1/2 180 10 1x230V 9 0,09 56 0.45 0,20 4,4 763,00 € MAGNA1 25-60 180 99221217 G1"1/2 180 10 1x230V 9 0,09 92 0,74 0,20 4,4 904,00 € MAGNA1 25-80 180 99221213 G1"1/2 180 10 1x230V 9 0,09 128 1,03 0,20 4,4 1.033,00 € MAGNA1 25-100 180 99221214 G1"1/2 180 10 1x230V 9 0,09 176 1,42 0,20 4,4 1.143,00 € MAGNA1 25-120 180 99221215 G1"1/2 180 10 1x230V 8 0,08 188 1,51 0,20 4,4 1.285,00 € MAGNA1 32-40 180 99221233 G2" 180 10 1x230V 9 0,09 73 0,59 0,20 4,4 938,00 € MAGNA1 32-60 180 99221234 G2" 180 10 1x230V 9 0,09 111 0,90 0,20 4,4 1.096,00 € MAGNA1 32-80 180 99221235 G2" 180 10 1x230V 9 0,09 151 1,22 0,20 4,4 1.143,00 € MAGNA1 32-100 180 99221236 G2" 180 10 1x230V 8 0,08 175 1,41 0,20 4,4 1.226,00 € MAGNA1 32-120 180 99221281 G2" 180 10 1x230V 8 0,08 188 1,51 0,20 4,4 1.357,00 € MAGNA1 32-40 F 220 99221263 DN32 220 6/10 1x230V 9 0,09 73 0,59 0,20 7,4 1.009,00 € MAGNA1 32-60 F 220 99221269 DN32 220 6/10 1x230V 9 0.09 111 0,90 0,20 7,4 1.207,00 € MAGNA1 32-80 F 220 99221275 DN32 220 6/10 1x230V 9 0,09 151 1,22 0,20 7,4 1.270,00 € MAGNA1 32-100 F 220 99221237 DN32 220 6/10 1x230V 8 0,08 175 1,41 0,20 7,4 1.460,00 € MAGNA1 40-40 F 220 99221291 DN40 220 6/10 1x230V 12 0,11 90 0,72 0,20 9,5 1.257,00 € MAGNA1 40-60 F 220 99221292 DN40 220 6/10 1x230V 12 0,11 194 1,56 0,20 9,5 1.412,00 € Los productos recogidos en este catálogo están disponibles en stock, excepto las referencias en gris, con plazo de entrega bajo pedido. Extraído de la tarifa de precios de 2021 53
Cookie policy