CM3 A / CM5 A AUMENTO DE PRESIÓN AUMENTO DE PRESIÓN, SUMINISTRO DE AGUA, RIEGO, SUMERGIBLES MODELO CÓDIGO RÁCORES ENTRADA ASP. RÁCORES SALIDA DESC. PESO NETO (Kg) PRECIO Resto de modelos de la gama y CME: versión con variador de frecuencia integrado (consultar) Modelo autoaspirante CM SP disponible (Consultar) GRUNDFOS CM3 A Y CM 5 A La serie CM3 A y CM5 A son bombas centrífugas horizontales con aspiración axial y descarga radial. Son sumamente compactas y silenciosas. El diseño de su cierre mecánico garantiza una resistencia especial a los riesgos de funcionar en seco mientras que sus motores de clase IE3 son sinónimo de un alto rendimiento energético. Las bombas CM3 y CM5 son perfectas para funcionar en carga. Para una altura de aspiración reducida, será necesario controlar la curva NPSH (consultar). MPG 13 BOMBA DE SUPERFICIE MULTICELULAR HORIZONTAL PARA SUMINISTRO DE AGUA O REGADÍO • en procesos industriales, • en lavado de maquinaria, • en pequeños regadíos. FABRICACIÓN & MATERIALES l Impulsor, cámara y eje de la bomba, en acero inoxidable. l Cuerpo de la bomba en fundición. l Pintura por electrocataforesis que garantiza un motor altamente resistente a la corrosión. l Cierre mecánico tipo AVBE - Depósito de membrana EPDM. l Conjunto de bomba y motor instalados sobre una base. l Otras versiones disponibles: CME con variador de velocidad electrónico y diferentes tipos de cierres mecánicos. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Tensión de alimentación 1 x 220 - 240 V, 50 Hz Tensión de tolerancia -10% / +6% Grado de protección IP 55 CM3-3 A CM3-4 A CM3-5 A CM3-6 A CM5-4 A CM5-5 A CM5-6 A 96806803 Rp 1" Rp 1" 12 96806858 Rp 1" Rp 1" 12,3 96806804 Rp 1" Rp 1" 12,5 96806805 Rp 1" Rp 1" 14,2 96806833 Rp 1" 1/4 Rp 1" 13,6 96806813 Rp 1" 1/4 Rp 1" 14,9 96935462 Rp 1" 1/4 Rp 1" 22,7 324,00 € 350,00 € 357,00 € 419,00 € 373,00 € 495,00 € 719,00 € Clase de aislamiento F Presión máxima de trabajo 10 bar de -20°C a +40°C Presión máxima de entrada 6 bar Nivel sonoro < 53 dB(A) CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS MODELO CM3-3 A CM3-4 A CM3-5 A CM3-6 A CM5-4 A CM5-5 A CM5-6 A P2(W) 500 500 500 670 670 900 1280 In (A) 3,1-2,8 3,1-2,8 3,1-2,8 4,4-4,0 4,4-4,0 5,4-5,0 8,4-8,0 DIMENSIONES Y ESQUEMAS MODELO CM3-3 A CM3-4 A CM3-5 A CM3-6 A CM5-4 A CM5-5 A CM5-6 A H 211 211 211 211 211 211 2332 DIMENSIONES en mm L1 L9 A2 304 201 Rp 1" 322 201 Rp 1" 340 201 Rp 1" 358 241 Rp 1" 362 241 Rp 1"1/4 380 241 Rp 1"1/4 456 312 Rp 1"1/4 Temperatura del líquido Líquidos bombeados Temperatura ambiente Protección integrada Certificación / Marcado -20°C a +90°C Líquidos limpios, no agresivos y sin partículas sólidas ni fibras (ejemplos posibles: agua desmineralizada >2 micras/cm, agua clorada a 40°C, 150 ppm de cloruro o 300 ppm de clo- ruro para aguas subterráneas) +55° C máx. (para líquidos a 90°C) Sobrecarga y sobrecalentamiento del motor CE Los productos recogidos en este catálogo están disponibles en stock, excepto las referencias en gris, con plazo de entrega bajo pedido. 22 Extraído de la tarifa de precios de 2021
Cookie policy