KIT DE AISLAMIENTO TÉRMICO PARA AIRE ACONDICIONADO (máx -10 C°) MPG 51 Descripción / Función Tipo de bomba Tipo de carcasa Precio de carcasa MAGNA1 (N) MAGNA3 (N) M1 N M3 N Las circuladoras sencillas MAGNA3 & MAGNA1 se suminis- tran con carcasa de aislamiento diseñadas únicamente para aplicaciones de calefacción. Para instalaciones con agua fría es obligatorio utilizar carcasas adaptadas a temperaturas bajo cero. Estas coquillas son adecuadas para circuladoras sencillas (con 1 cabezal) y para temperaturas máximas de utilización de -10°C 25-xx 180 32-xx 180 32-40/60/80/100 F 40-40/60 F 220 98538852 98538853 98538854 98538855 98354534 98354535 98354536 98354537 331,00 € 331,00 € 352,00 € 372,00 € 372,00 € 414,00 € 434,00 € 434,00 € TARJETAS DE COMUNICACIÓN Descripción / Función Protocolo MODELO CÓDIGO MPG 51 PRECIO Sólo para MAGNA3 Las tarjetas CIM se instalan directamente en la caja de conexiones de la circuladora donde tiene un espacio reser- vado. Estas tarjetas permiten la transmisión/recepción de datos entre la bomba y un sistema de gestión centralizado (por ejemplo, BMS) y se deben seleccionar en función del protocolo de comunicación que se vaya a utilizar. GENIbus LonWorks Profibus DP Modbus RTU/COMLI GSM / GPRS GRM BACnet MS/TP CIM 050 CIM 100 CIM 150 CIM 200 CIM 250 CIM 270 CIM 300 96824631 96824797 96824793 96824796 96824795 96898815 96893770 231,00 € 436,00 € 478,00 € 436,00 € 627,00 € Consultar 436,00 € SENSOR DE PRESIÓN Y TEMPERATURA PARA MAGNA3 MPG 51 Descripción / Función MODELO CÓDIGO PRECIO En aquellos casos en los que se dé una regulación de temperatura constante y haya instalada una bomba MAGNA3* en la tubería de descarga, se puede instalar un sensor de temperatura externo sobre la tubería de retorno, lo más cerca posible del aparato emisor de calor (radiador, intercambiador de calor, etc.). Del mismo modo, para obtener una indicación de la ener- gía térmica producida por el sistema, especialmente para mejorar su equilibrado, será necesario instalar un sensor de temperatura en la tubería de retorno. Sensor de presión y temperatura -10 °C a +120 °C / 0-16 bar / 4-20 mA RPI T2 98355521 226,00 € (*) Las circuladoras MAGNA3 incluyen un sensor de temperatura interna y un indicador ("contador") de energía térmica con una precisión de entre ± 1 % y ± 10 %. CONTROL REMOTO GRUNDFOS GO MPG 51 Descripción / Función MODELO CÓDIGO PRECIO Sólo para MAGNA3 Dongle Grundfos GO para móvil, com- Una vez que se establece la comunicación patible con iPod Touch 4G, iPhone 4, 4S con la bomba, Grundfos GO* permite las con funda de protección. siguientes funcionalidades: descripción general del producto y sus datos, configu- ración y puesta en marcha, notificaciones y descripción de avisos y alarmas, generación de un informe sobre la instalación en for- mato pdf, duplicación de la configuración Dongle Grundfos GO para móvil, com- patible con iPod Touch 5G, iPhone 5 con funda de protección. en otra circuladora, etc. MAGNA1-NUEVO (08/2017): comunicación IR posible para los mensajes de error básicos, la lectura de los parámetros básicos y la generación de informes en formato PDF. Dongle con Bluetooth compatible con Android o iOS, con funda de protección, batería (autonomía de 8 h) y cargador. MI 202 MI 204 MI 301 98046376 212,00 € 98424092 212,00 € 98046408 397,00 € (*) El control remoto Grundfos GO sustituye al antiguo mando a distancia por infrarrojos R100. Para su utilización, es necesario descargarse la aplica- ción GO Remote, disponible de forma gratuita en Apple Store y Google Play. Extraído de la tarifa de precios de 2021 63
Cookie policy