AUMENTO DE PRESIÓN: SELECCIÓN DE UNA BOMBA Use la tabla siguiente para seleccionar la bomba Grundfos más adecuada para cada tipo de tarea de suministro de agua. Una vez determinado el modelo de bomba que necesite, use la guía de dimensionamiento correspondiente para conocer el tamaño perfecto. Buena Mejor Ideal SUPERFICIE Aumento de presión desde un pozo o depósito con una profundidad inferior a 8 m JP PM1, JP PT SUMERGIBLES SCALA1 SCALA2 SB + PM2 SB HF + PM2 SBA Presión de entrada negativa Aumento de presión desde un pozo, depósito o perforación con una profundidad superior a 8 m SB HF + PM2 SQ PACK DE PRODUCTO PARA PRESIÓN CONSTANTE SQE Grundfos no se hace responsable de los errores de dimensionamiento que puedan resultar de las indicaciones aquí proporcionadas. No dude en ponerse en contacto con nosotros o visitar grundfos.es/besthomes para resolver cualquier cuestión relacionada con la selección o el dimensionamiento. Extraído de la tarifa de precios de 2021 7
Cookie policy