CURVAS DE RENDIMIENTO p H [kPa] [m] UP 20-07 N 6.0 0.6 4.5 0.4 3.0 0.2 1.5 TM00 9760 0397 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 Q [m³/h] 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 Q [l/s] p H [kPa] [m] UP 20-30 N 30 3.0 20 2.0 10 1.0 TM00 9752 0397 0 0.0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 Q [m³/h] 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 Q [l/s] p H [kPa] [m] 10 1.0 UP 20-15 N 5 0.5 TM00 9765 0397 0 0.0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 Q [m³/h] 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 Q [l/s] pH [kPa] [m] 40 4 30 3 20 2 UP 20-45 N TM04 3768 0297 10 1 00 0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 Q [m³/h] 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 Q [l/s] VENTAJAS & BENEFICIOS DE PRODUCTO l Tecnología probada y contrastada Hidráulica y motor forman una unidad compacta sin cierres mecánicos. El líquido bombeado lubrica los cojinetes. l Fiabilidad y garantía total Construcción robusta y específica para recirculación de ACS. (Véase Fabricación & Materiales en la página anterior). INSTALACIÓN: POSICIONES POSIBLES La bomba debe instalarse sobre la tubería de RETORNO, en las posiciones más alejadas. SELECCIÓN DE ACCESORIOS Diámetro de la tubería (Modelo / Código) UP-N Tubería roscada G 3/4 (20/27) RU 3/4" 529982 Tubería roscada Diario Semanal TS3/T 96406992 TS3/W 96406993 Kits de adaptación (véase pág. 97) RU = rácores de unión (latón) Incluye 2 unidades TS2N/T Temporizador Extraído de la tarifa de precios de 2021 71
Cookie policy