CURVAS DE RENDIMIENTO COMFORT 15-14 B(A) PM p H [kPa] [m] 1.2 1.0 8 0.8 0.6 4 0.4 0.2 0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 Q [m³/h] 0.00 0.04 0.08 0.12 Q [l/s] COMFORT 15-14 BX(A) PM p H [kPa] [m] 1.2 1.0 8 0.8 0.6 4 0.4 0.2 0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 Q [m³/h] 0.00 0.04 0.08 0.12 Q [l/s] COMFORT 15-14 BDT PM pH [kPa] [m] 12 1.2 1.0 8 0.8 0.6 4 0.4 0.2 0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 Q [m³/h] 0.00 0.04 0.08 0.12 Q [l/s] C C O O M M F FO O R R T T 1 1 5 5 - - 1 1 4 4 B B X X D D T P T M P , M 15-14 BXDT PM D pH [kPa] [m] 12 1.2 1.0 8 0.8 0.6 4 0.4 0.2 0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 Q [m³/h] 0.00 0.04 0.08 0.12 Q [l/s] TM01 9070 0503 TM01 9098 0503 VENTAJAS & BENEFICIOS DE PRODUCTO l Confort: El suministro de agua caliente de forma inmediata al abrir los grifos puede llegar a suponer un ahorro de agua de hasta 15 l. por persona al día. l Ahorro energético y económico: Consumo energético reducido: 2,5 W (UPS vel. I) a 7 W máx. l Fácil de desmontar y mantener Los depósitos calcáreos pueden eliminarse rápidamente gracias al fácil desmontaje de la bomba. l Versión A: 3 bombas en 1 - Funcionamiento continuo - o en función de la variación de temperatura medida en el circuito Marcha: (temp. máx. -36°C) x 0,25 + 36°C Parada: (temp. máx. -36°C) x 0,50 + 36°C -o función AUTO ADAPT . La circuladora se adapta ella sola a los rangos de funcionamiento de las variaciones diarias y semanales y a las necesi- dades de ACS. De hecho, esta versión tiene en cuenta la modificación de los hábitos de consumo y pautas de comportamiento de los usuarios. Kit de aislamiento: evita las pérdidas caloríficas Cuerpo de la bomba en en latón (anti-corro- sión). Versiones X con válvula de aislamiento y anti-retorno no montadas Versión DT con temporiza- dor digital integrado que permite seleccionar un periodo de funcionamiento específico Motor esférico con el estator separado herméticamente del rotor. Rotor fácilmente desmontable para eliminar posibles depósitos calcáreos. Motor de 2,5 W a máx. 7 W Cable eléctrico de 1,5 m con conector. Versión A: 1 sólo toque para 3 modos de funcionamiento posibles: SELECCIÓN DE ACCESORIOS Versión A con sensor de temperatura en la salida - Caldera a 2,5 m Código 96433911 96433913 Modelo / Descripción A25G: Juego de 2 rácores de latón con una extensión de 2x35 mm - Rp 1/2" / G 1"1/4 Sustitución / Conexión COMFORT COMFORT COMFORT COMFORT 15-14 15-14 15-14 15-14 B(S) PM BA PM BX(S) PM BXA PM 97916771 97916757 97916772 97916749 Permite alargar la longitud de la bomba 70 mm e instalarla sobre una l l - - tubería de 1"1/4 A26W: Juego de 2 rácores de latón Permite alargar la longitud de la con una extensión de 2x30 mm - bomba 60 mm e instalarla sobre una l l - - Rp 1/2" / G 1" tubería de 1" 96433904 NRV: Válvula anti-retorno y de retención l l - - Juego de 2 rácores de latón con 00ID8748 válvulas anti-retorno y de aislamiento - - G 1 x Rp 1/2" int. l l INCLUIDO INCLUIDO DE SERIE DE SERIE Extraído de la tarifa de precios de 2021 73
Cookie policy