SCALA1 ¡NOVEDAD! AUMENTO DE PRESIÓN AUMENTO DE PRESIÓN, SUMINISTRO DE AGUA, RIEGO, SUMERGIBLES MODELO CÓDIGO RÁCORES DE ENTRADA ASP. RÁCORES DE SALIDA DESC. PESO NETO (KG) PRECIO GRUNDFOS SCALA1 SCALA1 es una unidad completa, todo en uno, que incorpora bomba, motor, depósito de diafragma, sensor de presión y caudal, controlador y válvula antirretorno. Está diseñada para uso residencial en todas las aplicaciones de suministro de agua posibles. DIspone de modos de control inteligentes que proporcionan una gran variedad de características y funcionalidades incorporadas de serie lo que la convierten en un grupo de presión inteligente. Con SCALA1, ahorrará tiempo y esfuerzo en la instalación y puesta en marcha gracias a su intuitivo interfaz, su diseño técnico y su asistente de configuración a través de la app Grundfos GO. Su tecnología multibomba integrada permite una rápida y fácil conexión entre dos bombas SCALA1. Además, ofrece la posibilidad de control tanto en modo standby como funcionalidad con la posibilidad de ajustarlas en alternancia. Panel de control fácil de usar con la posibilidad de monitorizar el grupo de presión a través de la app Grundfos GO. MPG 13 GRUPO DE PRESIÓN AUTOASPIRANTE TODO EN UNO - GRUNDFOS SCALA1 ESTÁ DISEÑADA PARA SUMINISTRO DE AGUA DOMÉSTICA Y PEQUEÑAS APLICACIONES DE EDIFICACIÓN COMERCIAL • aumento de presión de agua desde la red de suministro • aumento de presión de agua desde un depósito en altura • aumento de presión de agua desde un depósito en tierra • suministro de agua desde pozos poco profundos (< 8 m) • riego de jardines FABRICACIÓN & MATERIALES l Cuerpo de la bomba en composite l Depósito con diafragma de butilo integrado (0,1 L – Precarga: 1,25 bar) l Cierre mecánico en carbono/cerámico l Enchufe y cable eléctrico (1,5 m) incorporado CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Tensión de alimentación 1 x 230 V, 50 Hz Grado de protección IPX4D Clase de aislamiento F Presión máxima de trabajo 8 bars Presión máxima de entrada 5 bars Altura de aspiración máx. 8 m Nivel de decibelios < 55 dB(A) Temperatura máxima del líquido 0°C a +45°C SCALA1 3-45 SCALA1 5-55 99530405 G1" G1" 12 99530407 G1" G1" 14 480,00 € 549,00 € Temperatura ambiente máxima 0°C a +55°C ACCESORIOS SCALA1 TWIN SET CÓDIGO DESCRIPCIÓN INCLUYE DOS 99725165 COLECTORES, CABLE DE COMUNICACIÓN Y BASE PRECIO 472,00 € ESQUEMA DIMENSIONAL Certificación/marcado CE Protecciones incorporadas visibles en el panel de control Grundfos EYE LED parada manual LED aviso de conexión Botón de emparejamiento Botón de parada Botón de reset 316 92 170 Indicadores de alarma 202 467 Fuga en el sistema Marcha en seco o bajo nivel de agua Tiempo de funcionamiento máximo excedido Los productos recogidos en este catálogo están disponibles en stock, excepto las referencias en gris, con plazo de entrega bajo pedido. 8 Extraído de la tarifa de precios de 2021
Cookie policy