VENTAJAS & BENEFICIOS DE PRODUCTO l Auto-aspirante SCALA1 puede aspirar agua desde una profundidad inferior a 8 metros sin necesidad de llenar la tubería de aspiración por completo. Una vez cebada, SCALA1 aspirará el agua en menos de 5 minutos y comenzará a funcionar. l Ajuste multibomba – Tecnología Twin SCALA1 puede comunicarse con otra bomba para funcionar como un auténtico grupo de presión con dos bombas gemelas. Fácil configuración multibomba tanto en Trabajo/Asistencia como Trabajo/Standby. l Panel de control intuitivo SCALA1 incluye conectividad Bluetooth con la posibilidad de monitorizar el grupo de presión a través de la app Grundfos GO. l Señal de entrada externa Es posible añadir una señal digital externa de 24V como complemento extra para el control de la bomba. Esta entrada se puede usar para varias aplicaciones. TABLAS DE SELECCIÓN CURVAS DE RENDIMIENTO 4 ALTURAS 1 A 5 GRIFOS 6 A 10 GRIFOS SCALA1 5-55 11 A 20 GRIFOS SCALA1 TWIN 5-55 3 ALTURAS SCALA1 3-45 SCALA1 5-55 SCALA1 5-55 2 ALTURAS SCALA1 3-45 SCALA1 3-45 SCALA1 5-55 1 ALTURA SCALA1 3-45 SCALA1 3-45 SCALA1 3-45 21 A 50 GRIFOS SCALA1 TWIN 5-55 SCALA1 TWIN 5-55 SCALA1 TWIN 5-55 SCALA1 TWIN 5-55 ACCESORIOS Aspiración desde un pozo MODELO m³/h 0 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 SCALA1 3-45 44 41 38 36 33 29 21 12 mca SCALA1 5-55 52 48 47 45 43 40 34 30 18 1 x 230 a Aumento de presión de agua desde la red de suministro - 10 Manómetro -a Válvula de aislamiento (opcional) -c Válvula de reducción de presión (aplicable cuando la presión sea superior a 3 bar) 26 5 - 26 Filtro de entrada 5 - 5 Kit de apiración - a Válvula de aislamiento (opcional) Agua de red c a 10 bypass c a 1 x 230 MODELO Punto de referencia para accesorios con el fin de indicar su posición Pos. 5 Pos. 10 O Pos. 26 Kit de aspiración 7 m Manómetro Filtro de entrada SCALA1 91199828 Seleccion realizada a titulo indicativo. Grundfos se exime de toda responsabilidad. Extraído de la tarifa de precios de 2021 91185077 99725183 Más información sobre estos accesorios: páginas 98 a 104. 9
Cookie policy