RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA CÁLCULO… MÉTODO RÁPIDO Este método permite realizar una selección rápida para instalaciones domésticas. Para sistemas más grandes y complejos, será necesario que un especialista realice un estudio. 1 DETERMINE EL CAUDAL Q = m 3 /h El caudal depende de: > el diámetro de la tubería de recirculación, > y de la velocidad del caudal que no debe superar 1 m/s para evitar ruidos en la instalación. Elegimos preferentemente una velocidad de 0,5 m/s. Determinación del caudal a partir del gráfico: 1. Consulte sobre el eje ver- tical el valor del diámetro de la tubería: 20 mm (3/4"). 2. Trace una línea horizon- tal hasta la curva de velo- cidad V=0,5 m/s y máx. V=1 m/s. 3. A partir del punto A descienda en vertical hasta el eje del caudal Q (m 3 /h). Diámetro de la tuberí D a ia d m e è r t e re ci d rc e u la - lación (en t m uy m au ) terie du bouclage (en mm) 40 V = 0,5 m/s 30 A 20 10 A A' 0 0 1 2 3 0,57 1,13 V = 1 m/s 4 Q(m 3 /h) Para una velocidad de 1 m/s, el caudal Q es de 1,13 m 3 /h; con una velocidad de 0,5 m/s, el caudal es de 0,57 m 3 /h - Tubería con un diámetro de 20 mm. CAUDAL m 3 /h 2 DETERMINE LA PRESIÓN O ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL HMT = mca 10 mca = 1 bar Es la suma total de las pérdidas de carga (J en mca) de la tubería de SALIDA + RETORNO. Nota: en una instalación pequeña, el cálculo puede efectuarse sólamente sobre la tubería de RETORNO; por lo tanto, en el cálculo se deben tener en cuenta, tanto el diámetro como la distancia que existe desde el punto de utilización más alejado hasta la fuente de producción de ACS. Determinación de las pér- didas de carga a partir del gráfico: 1. Partiendo del caudal resultante, vuelva a la línea que representa el diámetro de la tubería de recirculación que se haya utilizado. 2. Trace una línea horizon- tal hasta el eje de pérdi- das de carga J. 3. Multiplique este número por la longitud total en m de la tubería. P e é r r t d e i s d d a e s c d h e ar c g a e r s g J a en m e m n c m a m /m CE/m 120 100 80 60 40 20 0 0 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20 T- T ua u gb y ue a ra u ía t a e e6 r n i 0 e cº e oC n br c e uivre eau à 60°C 20 - 22 0,25 0,5 0,75 1 1,25 Q(m 3 /h) Para una tubería de recirculación formada por 20 m de tubería de RETORNO de ø 14 (14-16), y para una velocidad de caudal mín. de 0,5 m/s, el total de las pérdidas de carga para 0,3 m 3 /h estará en torno a: 20 x 40 = 800 mm si HMT = 0,80 mca. HMT mca 3 SELECCIONE LA RECIRCULADORA Seleccione la bomba cuya curva CAUDAL - PRESIÓN se acerque más al punto de trabajo calculado. P P r re e s s s i i ó o n n H (m) CIRCULADORA C D a é u b d it al Q (m 3 /h) 64 Extraído de la tarifa de precios de 2021
Cookie policy