RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA COMFORT PM ¡NOVEDAD! INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA RECIRCULADORA DOMÉSTICA PARA ACS • instalaciones de agua caliente sanitaria en viviendas particulares, • instalaciones nuevas, sustituciones y reformas, • pequeños sistemas de calefacción. MODELO L1 COMFORT 15-14 BDT PM COMFORT 15-14 BX PM COMFORT 15-14 BA PM GRUNDFOS COMFORT PM Las recirculadoras Grundfos COMFORT PM están especialmente diseñadas para instalaciones de agua caliente sanitaria. Están equipadas con un motor esférico al contrario que lo motores tradicionales con rotor de camisa; esta particularidad facilita el mantenimiento de este tipo de bombas: sobre todo a la hora de limpiar depósitos calcáreos. La gama se compone de 6 modelos con un mínimo consumo eléctrico que cubren todas las posibles instalaciones, desde la más básica a la más compli- cada. Como novedad, la versión DT dispone de temporizador digital. Por ejemplo, las versiones A -con AUTO ADAPT - miden continuamente las varia- ciones de la instalación con el objetivo de optimizar el número de arranques/ paradas de la bomba y garantizar periódicamente ciclos de "alta tempera- tura"* en el circuito (contra la Legionella). (*) Temperatura máx. proporcionada para la producción de ACS. MPG 11 PRECIO CONEXIÓN ENTRADA (mm) PESO NETO (Kg) CÓDIGO COMFORT 15-14 B PM COMFORT 15-14 BDT PM COMFORT 15-14 BA PM COMFORT 15-14 BX PM COMFORT 15-14 BXDT PM COMFORT 15-14 BXA PM 97916771 Rp 1/2" 80 99812350 Rp 1/2" 80 97916757 Rp 1/2" 80 97916772 G 1 140 99831281 G 1 140 97916749 G 1 140 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS MODELO COMFORT 15-14 B PM COMFORT 15-14 BDT PM COMFORT 15-14 BA PM COMFORT 15-14 BX PM COMFORT 15-14 BXDT PM COMFORT 15-14 BXA PM P 1 (W) 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 1.00 323,00 € 0.93 438,00 € 1.00 532,00 € 1.35 380,00 € 1.13 504,00 € 1.35 601,00 € I n (A) 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 DIMENSIONES Y ESQUEMAS MODELO COMFORT 15-14 B PM COMFORT 15-14 BDT PM COMFORT 15-14 BA PM COMFORT 15-14 BX PM COMFORT 15-14 BXDT PM COMFORT 15-14 BXA PM G DIMENSIONES en mm L1 H1 H2 H3 B1 B2 80 25 13,5 119 79,5 84 80 25 13,5 119 79,5 84 80 25 13,5 129 79,5 84 140 25 21 119 79,5 84 140 25 21 129 79,5 84 140 25 21 119 79,5 84 G Rp 1/2" Rp 1/2" Rp 1/2" G 1 G 1 G 1 G FABRICACIÓN & MATERIALES DE LA BOMBA l Cuerpo de la bomba en latón. l Se suministra con kit de aislamiento en polipropileno EPP. l Motor esférico con el estátor separado herméticamente del rotor. l Motor monofásico de imán permanente con un mínimo consumo eléctrico (PM: Motor de Imán Permanente, por sus siglas en inglés). l Indicador LED de funcionamiento. l Cable eléctrico de 1,5 m con conector. COMFORT 15-14 B (X) (DT) (A) PM Diámetro nominal (DN) entrada/salida en mm / Rp 1/2 Presión máx. sin caudal (dm) Cuerpo de la bomba en latón Válvula de aislamiento + válvula anti-retorno entregadas no montadas / 2 x 30 mm G 1 Temporizador digital (Digital Timer) AUTO ADAPT Versión automática, ningún ajuste es necesario "Imán permanente - Permanent Magnet" CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Tensión de alimentación Grado de protección Clase de aislamiento Presión máxima de trabajo Caudal Líquido bombeado Temperatura ambiente Temperatura del líquido 1 x 230 V – 10 %/+ 6 %, 50 Hz, PE IP 44 F 10 bar Hasta 0,6 m 3 /h Agua caliente sanitaria Siempre inferior a la temperatura del líquido para evitar condensa- ciones en el cuerpo del estátor. +2 °C a + 95 °C / +60 °C máx. G L1 L1 100% ok COMFORT PM H2 COMFORT PM B1 H2 B2 H1 H3 COMFORT 15-14 B(X)(S) PM B1 H1 H3 B2 COMFORT 15-14 B(X)DT PM B1 H2 B2 H1 H3 COMFORT 15-14 B(X)A Los productos recogidos en este catálogo están disponibles en stock, excepto las referencias en gris, con plazo de entrega bajo pedido. 72 Extraído de la tarifa de precios de 2021
Cookie policy