PRESSURIZAÇÃO, CAPTAÇÃO E ABASTECIMENTO SCALA2 < 47 dB(A) GRUNDFOS SCALA2 A GRUNDFOS SCALA2 é uma bomba de pressurização compacta que permite que a pressão da água seja constante em todas as torneiras. É constituída por uma bomba, um motor, um depósito e uma válvula de retenção numa única unidade, rápida e fácil de instalar. Com o seu controlo inteligente, a bomba SCALA2 ajusta o seu desempenho às necessidades e o seu motor de rotor imerso permite um funcionamento com baixo nível de ruído. O utilizador beneficia de um máximo de conforto com um consumo de energia ideal. MPG 13 CÓDIGO LIGAÇÕES ENTRADA LIGAÇÕES SAÍDA PESO (KG) PREÇO MODELO SCALA2 98562862 G1 G1 CARATERÍSTICAS ELÉTRICAS MODELO SCALA2 P1 (W) 550 maxi 7 PROTEÇÕES INTEGRADAS VISÍVEIS NO PAINEL DE CONTROLO 10 659,00 € In (A) 2,8 INSTALAÇÃO - PRESSURIZAÇÃO BOMBA DE PRESSURIZAÇÃO AUTOFERRANTE COM CONVERSOR DE FREQUÊNCIA INCORPORADO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO DOMÉSTICO • Em casas particulares, • Em casas de campo, • Em quintas, • Em jardins. Esta bomba pode ser utilizada para água potável ou águas pluviais. CONSTRUÇÃO l Bomba e corpo do estator em alumínio e compósito. l Depósito com diafragma de butilo integrado (0,65 l - Pressão inicial 1,25 bar). l Motor de íman permanente e conversor de frequência incorporado. l Pressão constante ajustável de 1,5 a 5,5 bar, em intervalos de 0,5 bar. l Empanque mecânico: carbono/cerâmica. l Válvula de retenção na entrada e na saída. l Cabo elétrico de 2 m com ficha. CARATERÍSTICAS TÉCNICAS Tensão de alimentação 1 x 220 - 240 V, 50 / 60 Hz Índice de proteção IPX4D Classe de isolamento Pressão máxima de funcio- namento Pressão máxima de entrada F 10 bar 6 bar Caudal nominal 3 m3/h Altura máxima de aspiração 8 m Nível de ruído < 47 dB(A). Temperatura do líquido 0 °C a +45 °C Líquidos bombeados Água doce limpa e água com cloro max 1ppm. Cloro max 300ppm. Temperatura ambiente 0 °C a +55 °C Proteções integradas Ver ao lado (painel de controlo) Certificação / marcação CE, VDE, WRAS Grundfos Eye/estado de funcionamento DIMENSÕES TOTAIS (em mm) 302 Regulação da pressão 114 234 Indicadores luminosos de alarmes/proteções 193 403 1 Falha na alimentação elétrica. 2 Bomba bloqueada, empanque mecânico gripado. 3 Fuga na instalação (ciclo). 4 Funcionamento a seco ou falta de água. 5 A pressão máxima foi excedida ou o ponto de regulação não consegue ser alcançado. 6 O tempo máximo de funcionamento contínuo foi excedido (se a função estiver ativa). 7 Temperatura fora dos intervalos máximos e mínimos. http://qr.grundfos.com/i/scala2install Os produtos selecionados neste catálogo estão disponíveis em stock, exceto as referências em cor cinza - prazo mediante pedido. 10 Extraído da Tabela de Preços 2021
Cookie policy