AQUECIMENTO, AR CONDICIONADO, ELEVAÇÃO DE CONDENSADOS SELEÇÃO ACESSÓRIOS MAGNA1 - MAGNA3 Adaptação DISTÂNCIA ENTRE FLANGES Descrição MPG 51 DN Comprimento (mm) MODELO CÓDIGO PREÇO 40 Permite aumentar a distância entre flanges do circulador no caso de uma substituição, sem modificar a tubagem existente. O kit Adaptação inclui um espaçador, vedantes e parafusos. 40 30 KIT A 40/30 96608515 95,00 € 70 KIT A 40/70 539721 100,00 € PLACAS DE OBTURAÇÃO Descrição MPG 51 MODELO CÓDIGO PREÇO Aplicada essencialmente nos circuladores duplos, a tampa de obturação é colocada no sítio do motor, permitindo que uma cabeça da bomba funcione enquanto a outra está a ser reparada. BF MAGNA3&1 SMALL 98159373 53,00 € LIGAÇÕES-UNIÕES E FLANGES OVAIS MPG 51 Descrição MODELO Ligações (em mm) Material MODELO CÓDIGO PREÇO Jogo de 2 uniões com vedantes para instalação do circulador com tubagem roscada no exterior (Rp) ou no interior (R). Estes acessórios podem ser em ferro fundido ou latão. Alguns incluem uma válvula de retenção (RUV). 25-xx 32-xx Rp 3/4 Rp 1 R 1 R 1 1/4 Rp 1 Rp 1 Rp 1 1/4 Rp 1 1/4 Ferro Fundido Latão F. Fundido RU 3/4'' F RU 1'' F RU 1" M RU 1''1/4 M RU 1'' F RU V 1'' F RU V 1'' 1/4 F RU 1''1/4 F 529921 99672022 529925 529924 529972 519806 519807 99672033 12,50 € 12,50 € 31,00 € 18,00 € 18,00 € 35,00 € 42,00 € 12,50 € CONTRA FLANGES PARA SOLDAR Descrição DN Contra flange para soldar no aço ou no aço inoxidável. Fornecida com vedante e parafuso. A embalagem contém 1 peça: prever 2 contra flanges para a mon- tagem de um circulador. DN 25 DN 32 DN 32 DN 40 DN 40 Ligações (em mm) Material 25 32 32 Aço 40 40 PN (bar) 25 16 25 16 25 MODELO MPG 51 CÓDIGO PREÇO BRS 25 / 25 BRS 32 BRS 32/25 BRS 40 BRS 40/25 96569192 96569183 96569193 96569184 96569194 27,00 € 30,00 € 33,00 € 32,00 € 36,00 € Os produtos selecionados neste catálogo estão disponíveis em stock, exceto as referências em cor cinza - prazo mediante pedido. 62 Extraído da Tabela de Preços 2021
Cookie policy