CONTRA FLANGES ROSCADAS Descrição MPG 51 DN Ligações Material PN (bar) MODELO CÓDIGO PREÇO Contra flange para aparafusar no aço DN 25 Rp 1" ou no aço inoxidável. Fornecida com vedante e parafuso. A embalagem DN 32 Rp 1" ¼ Aço contém 1 peça: prever 2 contra flanges para a montagem de um circulador. DN 40 Rp 1" ½ BRT 1'' 96569175 31,00 € 16 BRT 1''1/4 96569159 32,00 € BRT 1''1/2 96569170 33,00 € KIT DE ISOLAMENTO PARA "ÁGUA GELADA" (max. -10°C) Descrição MODELO KIT DE ISOLAMENTO MAGNA1 (N) MAGNA3 (N) MPG 51 PREÇO M1 N M3 N Os circuladores simples MAGNA3 e MAGNA1 são fornecidos com kit de isolamento, mas apenas para aplicações em sistemas de aquecimento. Para as aplicações "água gelada", é obrigatória a utilização de kits adaptados às temperaturas negativas. Estes kits foram concebidos para os modelos de circuladores simples (1 cabeça), cuja temperatura máxima de funcionamento é de -10° C 25-xx 180 32-xx 180 32-40/60/80/100 F 40-40/60 F 220 98538852 98538853 98538854 98538855 98354534 211,00 € 211,00 € 98354535 225,00 € 238,00 € 98354536 238,00 € 264,00 € 98354537 278,00 € 278,00 € INTERFACE DE CONTROLO REMOTO GRUNDFOS GO Descrição MODELO MPG 51 CÓDIGO PREÇO Dongle para até iPhone 4 e iPod 4. MI 202 98046376 152,00 € Dongle para iPhone 5 e iPod 5. MAGNA3 Uma vez efectuado o emparelhamento com o circulador, o interface Grundfos GO O Dongle Universal deve ser utilizado permite visualizar os seguintes elementos: em Smartphones que utilizam ligação visão geral do produto e dos seus dados, bluetooth. Este deve ser colocado configuração e início de funcionamento, debaixo do smartphone e pode ser uti- lista detalhada dos alarmes e avisos, criação lizado em iPhones, iPads ou telefones de um relatório de instalação em formato com sistema operativo Android. pdf, duplicação de uma configuração para outro circulador, etc. MI 204 MI 301 98424092 146,00 € 98046408 285,00 € IPod Touch 5G + interface Grundfos GO MI 204 IPod Touch Kit 98612711 1.190,00 € Extraído da Tabela de Preços 2021 63
Cookie policy