RECIRCULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE SANITÁRIA > Porquê? Além do conforto da água quente instantânea, a distância entre o ponto de uso (base de chuveiro, banheira,.) e o ponto de produção de água quente pode implicar um desperdício significativo: pode gastar-se até 15 litros de água até que a água quente chegue ao ponto de uso. > Como? 1. Instalar uma tubagem de circuito fechado (cor verde nos esquemas) a partir do(s) ponto(s) mais distante(s) até à fonte de produção das AQS (cilindro ou caldeira). 2. Instalar um circulador no circuito de retorno. Este circuito nas AQS deve aumentar o conforto e a poupança de água: > possibilidade de adaptar os intervalos de funcionamento do circulador. > funcionamento silencioso (ruído na tubagem do circuito). Vá C lv la u p l e a t a an n t t i- i r - e r t e o t u o r rno Ág E u au a c q h u au e d n e te Ág E u au a f f r r o Í i a de Re R t e o t r o n u o r bouclage Exemplo recirculação de água quente a partir do sistema de aquecimento eléctrico Chau e eau électrique ou Cumulus SOLUÇÕES GRUNDFOS Circuladores / Modelos CARATERÍSTICAS principais Temperatura do Líquido (°C) COMFORT PM 1,2 m.c.a. 0.6 m 3 /h Baixo consumo de energia (7W) Função AUTOadapt (versão A) 3 velocidades de funcionamento (versão S) +2 a +95°C “T” de raccordement Comfort B/BX + programmateur Entrée de remplissage Groupe de sécurité V C á la l p v e u t la an a t n i- t r i e - t r o e u t r orno E Á a g u u c a h q au u d e e nte Á Ea g u u f a ro f i r d Ía e R eto o u rn r b o ouclage Exemplo recirculação de água quente a partir do sistema de caldeira Capteur mini 20 cm maxi 50 cm Ballon eau chaude UP N ALPHA2 N Entrée de remplissage Comfort BA PM Instalação sem válvula de controlo termostático A REGULAMENTAÇÃO > Os riscos associados à Legionella Infecção respiratória causada pela bactéria da Legionella que se desenvolve em meios aquáticos naturais ou artificiais, entre 25 e 42°C e se espalha no ar (aerossol). > Todos os textos e decretos publicados são relativos às instituições sociais, médico-sociais, de acolhimento de idosos e de instalações públicas. > Não há legislação específica para uma instalação de uso doméstico. Porém, as seguintes precauções devem ser seguidas para evitar/limitar o aparecimento da Legionella : > evitar a estagnação da água e garantir uma boa circulação; > tratar o calcário e a corrosão; > no ponto de produção da água quente, esta deve estar sempre acima de 55°C (circuito fechado entre 45°C e 65°C). ALPHA SOLAR Instalação solar térmica Extraído da Tabela de Preços 2021 10 m.c.a. 11 m 3 /h Relógio disponível como acessório -25 a +110°C ou +2 a +110°C 6 m.c.a. 3 m 3 /h Função AUTOadapt 3 velocidades fixas 3 curvas pressão constante 3 curvas pressão proporcional +2 a +110°C 14,5 m.c.a. 3 m 3 /h 4 velocidades de funcionamento ou PWM +2 a +130°C 65
Cookie policy