CURVAS CARATERÍSTICAS p H [kPa] [m] UP 20-07 N 6.0 0.6 4.5 0.4 3.0 0.2 1.5 TM00 9760 0397 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 Q [m³/h] 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 Q [l/s] p H [kPa] [m] UP 20-30 N 30 3.0 20 2.0 10 1.0 TM00 9752 0397 0 0.0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 Q [m³/h] 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 Q [l/s] p H [kPa] [m] 10 1.0 UP 20-15 N 5 0.5 TM00 9765 0397 0 0.0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 Q [m³/h] 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 Q [l/s] pH [kPa] [m] 40 4 30 3 20 2 UP 20-45 N TM04 3768 0297 10 1 00 0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 Q [m³/h] 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 Q [l/s] VANTAGENS l Tecnologia comprovada: Unidade compacta de motor mais bomba l Segurança: Construção robusta INSTALAÇÃO : POSIÇÕES POSSÍVEIS OK (OK) (OK) SELEÇÃO DE ACESSÓRIOS Diâmetro da tubagem UP-N Acessório de ligações G 3/4 (20/27) RU 3/4" 529982 Diário TS3/T 96406992 Temporizador Semanal TS3/W 96406993 RU = Ligações uniões em latão Extraído da Tabela de Preços 2021 TS2N/T Temporizador 71
Cookie policy