CURVAS CARATERÍSTICAS COMFORT 15-14 B(A) PM p H [kPa] [m] 1.2 1.0 8 0.8 0.6 4 0.4 0.2 0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 Q [m³/h] 0.00 0.04 0.08 0.12 Q [l/s] COMFORT 15-14 BX(A) PM p H [kPa] [m] 1.2 1.0 8 0.8 0.6 4 0.4 0.2 0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 Q [m³/h] 0.00 0.04 0.08 0.12 Q [l/s] COMFORT 15-14 BDT PM pH [kPa] [m] 12 1.2 1.0 8 0.8 0.6 4 0.4 0.2 0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 Q [m³/h] 0.00 0.04 0.08 0.12 Q [l/s] C C O O M M F FO O R R T T 1 1 5 5 - - 1 1 4 4 B B X X D D T P T M P , M 15-14 BXDT PM D pH [kPa] [m] 12 1.2 1.0 8 0.8 0.6 4 0.4 0.2 0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 Q [m³/h] 0.00 0.04 0.08 0.12 Q [l/s] TM01 9070 0503 TM01 9098 0503 VANTAGENS l Conforto Dispor de água quente instantânea após abertura das torneiras pode representar uma poupança de água até 15 litros por pessoa e por dia. l Economia Baixo consumo energético: de 2,5 W (UPS Vel. I) a 7 W máx. l Fácil desmontagem e manutenção A presença de depósitos de calcário pode facilmente ser eliminada graças à desmontagem simples do circulador. l Versão A: três bombas numa - funcionamento contínuo, - ou de acordo com a variação da temperatura medida no circuito Funcionamento: (temp. máx. -36°C) x 0,25 + 36°C Paragem: (temp. máx. -36°C) x 0,50 + 36°C - ou função AUTOAdapt. O próprio circulador adapta os seus intervalos de funcionamento às variações diárias e semanais e às necessidades de AQS, registando as mudanças de hábitos dos utilizadores. Kit de isolamento: impede a perda de calor Corpo do circulador em latão (anti-corrosão). Versões X com válvula de seccionamento e válvula de retenção desmontadas Versão DT com temporizador digital integrado que permite selecionar um período específico de funcionamento Motor esférico com estator hermeticamente separado do rotor. Rotor fácil de desmontar para remover qualquer depósito de calcário. Motor 2,5 a 7 W máx. Cabo elétrico de 1,5 m com ficha. Versão A com sensor de tem- peratura de saída da caldeira 2,5 m. Apenas um botão para 3 modos de funcionamento disponíveis: SELEÇÃO DE ACESSÓRIOS CÓDIGO Descrição 96433905 96433906 Válvula de seccionamento Válvula de purga Substituição / Ligação COMFORT COMFORT COMFORT COMFORT 15-14 15-14 15-14 15-14 B(S) PM BA PM BX(S) PM BXA PM Permite isolar o circuito em caso de intervenção no l l - - circulador l l l l 96433904 Válvula de retenção - Conjunto de 2 uniões em latão com 00ID8748 válvulas de seccionamento e - de retenção - G 1 x Rp 1/2" int. l l - - l l INCLUÍDO INCLUÍDO Extraído da Tabela de Preços 2021 73
Cookie policy