ÁBACOS DE SELEÇÃO SOLOLIFT2 WC-1 ou WC-3 (WC + 1 o 3 conexiones posibles) SOLOLIFT2 CWC-3 (WC + 3 conexões possíveis) SOLOLIFT2 C-3 (3 conexões possíveis) SOLOLIFT2 D-2 (2 conexões possíveis) ACESSÓRIOS ACESSÓRIO Tubo flexível de substituição Alarme PCB Tubo de drenagem Controlo LCA2 Interruptor de nível Kit entrada Kit entrada CÓDIGO 97772316 97772315 97789093 97775338 97775337 97775334 97775335 MODELO SOLOLIFT2 Todas as versões WC1/WC3/CWC3 WC1/WC3 C3 C3 D2 WC3/CWC3/C3 DESCRIÇÃO Tubo flexível de PVC 50 cm ø int. 32 mm com adaptador de saída e 2 abraçadeiras Alarme acústico de mau funcionamento para conectar à unidade/motor Tubo flexível de PVC 50 cm ø int. 12 mm con ligação/ficha e 2 abraçadeiras Controlo LCA2 para proteção desligar máquina de lavar loiça ou roupa Interruptor de nível para proteção contra nível alto Kit de entrada ø 40/32 Kit de entrada ø 50/40 MPG 51 PREÇO 34,00€ 68,00€ 26,00€ 236,00€ 49,00€ 29,00€ 32,00€ ESQUEMAS E DIMENSÕES Todos os detalhes sobre esquemas dimensionais em grundfos.pt Profondeur totale Profondeur WC MODELO ALTURA (mm) SOLOLIFT2 WC-1 / 3 SOLOLIFT2 CWC-3 SOLOLIFT2 C-3 SOLOLIFT2 D-2 263 279.8 255.3 147.3 PROF. TOTAL (mm) 175.5 164.2 158.3 164.8 PROF. WC (mm) 137.9 - - - COMPRI- MENTO (mm) VOLUME (litros) 441.8 9 431.1 9 373.3 5.7 298.8 2 Extraído da Tabela de Preços 2021 93
Cookie policy