AQUECIMENTO, AR CONDICIONADO, ELEVAÇÃO DE CONDENSADOS MODELO L1 COMFORT PM NOVO INSTALAÇÃO DE ÁGUA QUENTE SANITÁRIA CIRCULADOR DOMÉSTICO PARA CIRCULAÇÃO DE AQS • Instalações de águas quentes sanitárias em casas particulares, • Instalações novas, substituição e renovação de instalações, • Pequenos sistemas de aquecimento. COMFORT 15-14 BDT PM COMFORT 15-14 BX PM COMFORT 15-14 BA PM GRUNDFOS COMFORT PM Os circuladores Grundfos COMFORT PM foram concebidos para instalações de águas quentes sanitárias. Contrariamente aos motores convencionais de rotor com manga, estes estão equipados com um motor esférico. Esta particularidade facilita a desmontagem para manutenção dos circuladores: depósitos de calcário. Esta gama é composta por 6 circuladores de muito baixo consumo, que continuamente as variações do sistema para otimizar o arranque/paragem do circulador e garantir periodicamente um ciclo de "alta temperatura"* do circuito (Legionella). (*) Temperatura máxima fornecida pela produção de AQS. MPG 11 PREÇO LIGAÇÕES DIST. ENTRE FLANGES (mm) PESO (KG) CÓDIGO COMFORT 15-14 B PM 97916771 Rp 1/2" 80 1.00 239,00 € COMFORT 15-14 BDT PM 99812350 Rp 1/2" 80 1.00 323,00€ COMFORT 15-14 BA PM 97916757 Rp 1/2" 80 1.00 393,00 € COMFORT 15-14 BX PM 97916772 G 1 140 1.35 280,00 € COMFORT 15-14 BXDT PM 99831281 G 1 140 1.13 372,00 € COMFORT 15-14 BXA PM 97916749 G 1 140 1.35 444,00€ CARATERÍSTICAS ELÉTRICAS MODELO COMFORT 15-14 B PM COMFORT 15-14 BDT PM COMFORT 15-14 BA PM COMFORT 15-14 BX PM COMFORT 15-14 BXDT PM COMFORT 15-14 BXA PM P 1 (W) 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 I n (A) 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 CONSTRUÇÃO l Corpo do circulador em latão. l Fornecido com kit de isolamento em polipropileno EPP. l Motor esférico com estator hermeticamente separado do rotor. l Motor monofásico de íman permanente de muito baixo consumo (PM: Permanent Magnet Motor). l Indicador de funcionamento. l Cabo elétrico de 1,5 m com ficha. COMFORT 15-14 B (X) (S) (A) PM Diâmetro nominal (DN) entrada/saída em mm / Rp 1/2 Pressão máxima com caudal zero (dm) Corpo da bomba em latão Válvula de seccionamento + válvula de retenção Entregue desmontado / 2 x 30 mm G 1 3 velocidades à escolha AUTO ADAPT Versão automática, não necessita de regulação "Permanent magnet" CARATERÍSTICAS TÉCNICAS Tensão de alimentação 1 x 230 V – 10 %/+ 6 %, 50 Hz, PE Índice de proteção IP 44 Classe de isolamento F Pressão máxima de funciona- mento 10 bar Caudal até 0,6 m3/h DIMENSÕES MODELO COMFORT 15-14 B PM COMFORT 15-14 BDT PM COMFORT 15-14 BA PM COMFORT 15-14 BX PM COMFORT 15-14 BXDT PM COMFORT 15-14 BXA PM G DIMENSÕES em mm L1 H1 H2 H3 B1 B2 G 80 25 13.5 119 79.5 84 Rp 1/2" 80 25 13.5 119 79.5 84 Rp 1/2" 80 25 13.5 129 79.5 84 Rp 1/2" 140 25 21 119 79.5 84 G 1 140 25 21 129 79.5 84 G 1 140 25 21 119 79.5 84 G 1 G Líquido bombeado Temperatura ambiente Temperatura do líquido Águas quentes sanitárias Sempre inferior à temperatura do líquido para evitar a condensação no corpo do estator. +2°C a + 95°C/+60°C máximo para AQS G L1 L1 100% ok COMFORT PM H2 COMFORT PM B1 H2 B2 H1 H3 COMFORT 15-14 B(X)(S) PM B1 H1 H3 B2 COMFORT 15-14 B(X)DT PM B1 H2 B2 H1 H3 COMFORT 15-14 B(X)A Os produtos selecionados neste catálogo estão disponíveis em stock, exceto as referências em cor cinza - prazo mediante pedido. 72 Extraído da Tabela de Preços 2021
Cookie policy