ALPHA1 L INSTALAÇÃO DE AQUECIMENTO AQUECIMENTO, AR CONDICIONADO, ELEVAÇÃO DE CONDENSADOS MODELO CÓDIGO LIGAÇÕES DIST. ENTRE FLANGES (mm) PESO (KG) PREÇO CIRCULADOR DE VELOCIDADE VARIÁVEL COM ELEVADA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA • Instalações de aquecimento em casas particulares, • Novas instalações, substituição e renovação de instalações, • Para todos os circuitos de aquecimento, radiadores e piso radiante. GRUNDFOS ALPHA1 L O novo ALPHA 1L da Grundfos foi desenhado para ser integrado rápida e facilmente em todos os tipos de aplicações de aquecimento, tanto com caudal fixo como variável. A bomba tem os seguintes modos de controlo: • Modo de aquecimento de radiadores; • Modo de aquecimento de piso radiante; • Curva constante ou modo de velocidade fixa; • Pode também ser controlado através da velocidade, dentro de caldeiras, através de um sinal PWM (Pulse Width Modulation)de baixa voltagem. O novo sistema altamente eficiente ALPHA 1L da Grundfos (EEI mínimo 0,20) é o único circulador de substituição que encaixa na perfeição em instalações de aquecimento que tenham circuladores da Grundfos. A aplicação móvel Grundfos GO Replace para iOS e Android oferece aos instaladores: • Uma ferramenta sempre atualizada para substituir circuladores antigos e novos, • Um guia de instalação passo-a-passo e sugestões sobre melhor manuseamento, • Relatórios factuais sobre poupanças energéticas. MPG DD CONSTRUÇÃO l Veio e rolamentos radiais em cerâmica "resistente a magnetite". l Base do rolamento em aço inoxidável. l Rotor e camisa do rotor em aço inoxidável ferrítico. l Corpo do circulador em ferro fundido. l Parafuso de desbloqueio. l Conexão com alimentação externa com várias posições para a ficha de instalação. l Cabo de conexão PWM para controlo de velocidade externo para substituição em caldeiras. CARATERÍSTICAS TÉCNICAS Tensão de alimentação Proteção do motor Índice de proteção Classe de isolamento Pressão máxima de funcionamento Nível de ruído Temperatura ambiente Temperatura do líquido 1 x 230 V - 10 %/+ 10 %, 50/60 Hz, PE O circulador não requer nenhuma proteção externa do motor. IPX4D F 10 bar < 43 dB(A) da 0 °C a +55 °C da +2 °C a +95 °C ALPHA1 L 15-40 130 99160550 G 1" 130 1,9 ALPHA1 L 15-60 130 99160574 G 1" 130 1,9 ALPHA1 L 15-65 130 99165123 G 1" 130 1,9 ALPHA1 L 20-40 130 99160575 G 1"1/4 130 1,9 ALPHA1 L 20-60 130 99160577 G 1"1/4 130 1,9 ALPHA1 L 25-40 130 99160578 G 1"1/2 130 2,1 ALPHA1 L 25-60 130 99160583 G 1"1/2 130 2,1 ALPHA1 L 25-40 180 99160579 G 1"1/2 180 2,2 ALPHA1 L 25-60 180 99160584 G 1"1/2 180 2,2 ALPHA1 L 32-40 180 99160587 G 2" 180 2,4 ALPHA1 L 32-60 180 99160590 G 2" 180 2,4 CARATERÍSTICAS ELÉTRICAS MODELO ALPHA1 L XX-40 ALPHA1 L XX-60 ALPHA1 L XX-65 P1 (W) MÍN. 3,5 3,5 7,0 P1 (W) MÁX. 28 45 60 In (A) MÍN. 0,05 0,05 0,09 318 € 365 € 383 € 318 € 365 € 289 € 332 € 289 € 332 € 318 € 350 € In (A) MÁX. 0,30 0,42 0,58 Modos de controlo Modo de aquecimento de piso radiante Modo de aquecimento de radiadores Curva Constante (Velocidade fixa) Botão de clique B1 B2 Pressão proporcional Pressão constante Curva constante (velocidade fixa) Através de um sinal PWM Ficha de instalação Código 99439948 H3 H1 H2 L4 L3 DIMENSÕES MODELO ALPHA1 L 15-XX 130 ALPHA1 L 20-XX 130 ALPHA1 L 25-XX 130 ALPHA1 L 25-XX 180 ALPHA1 L 32-XX 180 DIMENSÕES em mm L3 L4 B1 B2 H1 H2 H3 88,3 71,6 45,9 46,6 25,1 102,1 127,2 88,3 71,6 45,9 46,6 25,1 102,1 127,2 88,3 71,6 45,9 46,6 25,1 102,1 127,2 88,3 71,6 46,3 46,4 25,3 102,1 127,4 88,3 71,6 46,3 47,7 26,3 102,1 128,4 Os produtos selecionados neste catálogo estão disponíveis em stock, exceto as referências em cor cinza - prazo mediante pedido. 38
Cookie policy