CALENDRIER DES STAGES 2022 Intitulé du stage Hydraulique I Durée du stage Prix H.T. en € Prix H.T. en € Code Stages en jour(s) sans Hôtel avec forfait AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPT . OCT. NOV. DEC. (SH*) hôtel (H**) HYD I 2 600 790 10/11 4/5 Hydraulique II HYD II 2 750 940 8/9 3/4 Vitesse variable & Efficacite Energetique VAR 2 750 940 24/25 15/16 Circulateur MAGNA3 M3 1 500 595 30 6 15 NEW Les boucles de mélange - MIXIT MXT 1 500 595 EN PRÉPARATION - À DEFINIR Rejet des effluents des bâtiments GC 2 750 940 14/15 6/7 Surpression d'eau dans le Bâtiment SURP 2 750 940 21/22 11/12 Maintenance I (mécanique) MT I 3 1000 1285 26/27/28 13/14/15 Maintenance II (électronique) MT II 3 1245 1530 5/ 6/7 8/9/10 *PARTICIPATION (SH) : l’ensemble des supports pédagogiques et la restauration du midi sont inclus dans la participation aux frais de stage. **PARTICIPATION (H) : L’ensemble des supports pédagogiques, la restauration du midi, l’hôtel ainsi que le petit déjeuner sont inclus dans la participation aux frais de stage. Les déplacements ainsi que le (les) dîners restent à la charge du stagiaire. Stages dispensés dans notre centre de ST QUENTIN FALLAVIER GRUNDFOS CENTRE DE FORMATION 3 Des tarifs et plans de formation adaptés à votre situation Inscription multiple : 10% de remise Remise de 10% à toute personne s’inscrivant à deux formations ou plus en même temps. La remise ne s’applique pas aux inscriptions ultérieures. Parcours Professionnel : 20% de remise Par la sélection de cette option, le stagiaire s’engage, lors de la première inscription, à s’inscrire à plus de 3 formations dans les 12 mois. Une régularisation financière sera opérée le cas échéant en fin d’année, en tenant compte des causes légitimes de non-participation (ex. maladie attestée) qui seront acceptées, ainsi que des annulations éventuelles de formation dues à GRUNDFOS France Distribution, qui ne pourront porter préjudice à la remise accordée. Tarif Groupe : 25% de remise Si minimum 3 personnes d’une même entreprise s’inscrivent à la même formation. Non-cumul des réductions et conditions générales Les réductions tarifaires ne sont pas cumulables entre elles. Par ailleurs, le candidat à une formation est présumé accepter nos conditions générales de ventes formation.
Téléchargez fichier PDF
Politique sur les cookies