Gå tilbake til innholdsfortegnelsen TPE3 40 TPE3 40 / TPE3 50 INLINE PUMPER ► INLINE FREKVENSSTYRTE PUMPER 4 Anslutning 1 x 200-240 DIN 3 x 380-500 DIN Dim. innløp [mm] 40 40 Bygge- P2 [kW] lengde [mm] 250 0.25 250 0.37 250 0.55 250 0.75 250 1.10 250 1.50 250 0.25 250 0.37 250 0.55 250 0.75 250 1.10 250 1.50 PN PN 6/10 PN 6/10 PN 6/10 PN 6/10 PN 6/10 PN 6/10 PN 6/10 PN 6/10 PN 6/10 PN 6/10 PN 6/10 PN 6/10 Akseltetning BQQE BQQE BQQE BQQE BQQE BQQE BQQE BQQE BQQE BQQE BQQE BQQE Mat. pumpehus Modell Cast iron Cast iron Cast iron Cast iron Cast iron Cast iron Cast iron Cast iron Cast iron Cast iron Cast iron Cast iron TPE3 40-80 TPE3 40-120 TPE3 40-150 TPE3 40-180 TPE3 40- 200 TPE3 40- 240 TPE3 40-80 TPE3 40-120 TPE3 40-150 TPE3 40-180 TPE3 40- 200 TPE3 40- 240 Prod.nr 99272239 99272240 99272241 99272242 99272253 99272254 99272207 99272208 99272209 99272210 99272211 99272212 NRF nr. 9043455 9043456 9043457 9043458 9043459 9043461 9043428 9043429 9043431 9043432 TPE3 50 MPG CB Pris P. f. P. f. P. f. P. f. P. f. P. f. P. f. P. f. P. f. P. f. P. f. P. f. Anslutning 1 x 200-240 DIN 3 x 380-500 DIN Dim. innløp [mm] 50 50 Bygge- P2 [kW] lengde [mm] 280 0.37 280 0.37 280 0.55 280 0.75 280 1.10 280 1.50 280 0.37 280 0.37 280 0.55 PN PN 6/10 PN 6/10 PN 6/10 PN 6/10 PN 6/10 PN 6/10 PN 6/10 PN 6/10 PN 6/10 Akseltetning BQQE BQQE BQQE BQQE BQQE BQQE BQQE BQQE BQQE Mat. pumpehus Modell Cast iron Cast iron Cast iron Cast iron Cast iron Cast iron Cast iron Cast iron Cast iron TPE3 50-60 TPE3 50-80 TPE3 50-120 TPE3 50-150 TPE3 50-180 TPE3 50-200 TPE3 50-60 TPE3 50-80 TPE3 50-120 Prod.nr 99272255 99272256 99272257 99272258 99272259 99272260 99272213 99272214 99272215 NRF nr. 9043462 9043463 9043464 9043465 9043466 9043433 9043434 MPG CB Pris P. f. P. f. P. f. P. f. P. f. P. f. P. f. P. f. P. f. Januar 2024 – Priser i NOK I samsvar med gjeldende generelle vilkår 4.41
Retningslinjer for informasjonskapsler