Gå tilbake til innholdsfortegnelsen SOLOLIFT2 WC-1 / SOLOLIFT2 WC-3 LØFTESTASJONER ► SMÅ LØFTESTASJONER SOLOLIFT2 WC-1: LØFTESTASJON LITEN FOR GULVMONTERT TOALETT OG SERVANT SOLOLIFT2 WC-1 er en kompakta automatisk løftestasjon med 1 ekstra innløp, egnet for pumping av avløpsvann fra husholdningen fra toalett og servant. Væsketemperatur: Maks. 50°C Omgivelsestemperatur: 5–35°C Kapslingsgrad: IP44 Isolasjonsklasse: F Forsyningsspenning : 1 x 220–240 V – 10 % / +6 %, 50/60 Hz Støynivå: <70 dB(A) til 12050-2 Strømning maks.: 149 l/min Sugehøyde maxi: 8,5 mIn leveringsomfang: kabel 1,2 m med schuko-støpsel, tilbakeslagsventil, innløps-/ utløpskoblinger og adaptere, 2 føtter for gulvmontering med skruer. Anslutning Innvendig glatt rør Dim. innløp [mm] 32 / 36 / 40, DN 100 Utløps- tilkobling Innvendig glatt rør Rørkobling utløp [mm] 22 / 25 / 28 / 32 / 36 / 40 P1 [W] 620 I [A] Kabellengde [m] Kabelplugg Modell 3.0 1.2 Schuko- plugg SOLOLIFT2 WC-1 Prod.nr 97775314 NRF nr. 9045714 2 MPG DB Pris P. f. SOLOLIFT2 WC-3: LØFTESTASJON LITEN FOR TOALETT, SERVANT, DUSJ OG BIDET/URINAL SOLOLIFT2 WC-3 er en kompakt, automatisk løftestasjon med 3 ekstra innløp, egnet for pumping av husholdningsavfall fra toalett, servant, dusj og bidet eller urinal. Væsketemperatur : Maks. 50°C Omgivelsestemperatur : 5-35°C Kapslingsgrad : IP44 Isolasjonsklasse : F Merkespenning og nettfrekvens : 1 x 220-240 V - 10%/+6%, 50/60Hz Støynivå : <70 dB(A) til 12050-2 Maks. strømning : 149 l/min Maks. pumpehøyde : 8,5 m Leveringsomfang : kabel 1,2 m med schuko-støpsel, tilbakeslagsventil, innløps-/utløpskoblinger og adaptere, 2 føtter for gulvmontering med skruer. Anslutning Innvendig glatt rør Dim. innløp [mm] 32 / 36 / 40, 36 / 40 / 50, DN 100 Utløps- tilkobling Innvendig glatt rør Rørkobling utløp [mm] 22 / 25 / 28 / 32 / 36 / 40 P1 [W] 620 I [A] Kabellengde [m] Kabelplugg Modell 3.0 1.2 Schuko- plugg SOLOLIFT2 WC-3 Prod.nr 97775315 NRF nr. 9045715 MPG DB Pris P. f. Januar 2024 – Priser i NOK I samsvar med gjeldende generelle vilkår 2.11
Retningslinjer for informasjonskapsler