POMPA SQ FLEX POMPA SUBMERSIBLE TENAGA SURYA SUMBER AIR A PLIKASI EXTENDED RANGE GARANSI 2 TAHUN Sumur Bendungan Sungai Ir igasi Perairan Peternakan Transfer Masa Pakai Sangat Panjang SQFlex hadir dengan opsional dudukan dasar zinc anodes (sebagai aksesori), yang dapat membantu memproteksi casing pompa dari air garam (saline) yang agresif sehingga dapat lebih memperpanjang masa pakai pompa Smart Control Smart Control motor internal (Melacak Titik Power Maksimum) menyesuaikan kecepatan pompa sesuai dengan input daya Solar DC Material Berkualitas Tinggi Dirakit menggunakan material stainless steel bermutu tinggi untuk memastikan masa pakai yang lama dan bebas masalah Terproteksi Secara Permanen Jika sumur Anda kering, motor terproteksi dan akan berhenti bekerja, memulai ulang secara otomatis. Juga dilengkapi proteksi terhadap listrik dan motor panas berlebih Solusi All-in-One SQ Flex dilengkapi dengan inverter frekuensi DC ke AC di dalamnya, sehingga tidak perlu peralatan tambahan Rentang Voltase Yang Lebar Mampu bekerja pada tegangan AC/DC yang sangat fluktuatif AKSESORIES YANG DIREKOMENDASIKAN CU200 or CIU903 - Controller IO101 - Isolator/Manual Switch Level Switch/Float Kit Pressure Kit/Pressure Switch PROTEKSI & KONTROL Melacak Titik Power Maksimum Proteksi terhadap Dry Run Proteksi terhadap Penurunan Tegangan dan Tegangan Berlebih Proteksi terhadap Suhu Berlebih SQ Flex OPSI INPUT POWER Solar DC Mains AC Generator DC Baterai Cadangan DC DATA TEKNIS Tegangan Power Supply Suhu Cairan Maximum Suspended Sand Content SQF (<1.4 kW): 30-300 VDC 90-240 VAC 50 Hz SQF (>1.4 kW): 100-300 VDC 90-240 VAC 50 Hz 0 o to +40 o C 50 g/m 3
Download PDF file
Cookie policy