SQ FLEX POMPA SUBMERSIBLE TENAGA SURYA SUMBER AIR APLIKASI EXTEND G E A D RA R N A SI NGE 2 TAHUN Sumur Bendungan Sung a i Irigasi Perairan Peternakan Transfer Air Masa Pakai Sangat Panjang SQFlex hadir dengan opsional dudukan dasar zinc anodes (sebagai aksesori), yang dapat membantu memproteksi casing pompa dari air garam (saline) yang agresif sehingga dapat lebih memperpanjang masa pakai pompa Smart Control Smart Control motor internal ( Melacak Titik Daya Maksimum) menyesuaikan kecepatan pompa sesuai dengan input daya Solar DC Material Berkualitas Tinggi Dirakit menggunakan material stainless steel bermutu tinggi untuk memastikan pompa tahan lama dan bebas masalah Terproteksi Secara Permanen Jika sumur Anda kering, motor terproteksi dan akan berhenti bekerja, memulai ulang secara otomatis. Juga dilengkapi proteksi terhadap listrik dan motor panas berlebih Solusi All-in-One SQ Flex dilengkapi dengan inverter frekuensi DC ke AC di dalamnya, sehingga tidak perlu peralatan tambahan Rentang Voltase Yang Lebar Mampu bekerja pada tegangan AC/DC yang sangat fluktuatif AKSESORIS YANG DIREKOMENDASIKAN CU200 - Controller Kompatibel dengan SQFlex hingga 1.4 kW OPSI INPUT DAYA IO101 - Isolator/Manual Switch Kompatibel dengan SQFlex hingga 1.4 kW CIU903- Unit Kontrol dan Komunikasi Kompatibel dengan semua model SQFlex Solar DC Mains AC Generator DC Baterai Cadangan DC Level Switch/Float Kit Pressure Kit/Pressure Switch
Download PDF file
Cookie policy