ขอมลู ทางเทคนิคและสมรรถนะ กราฟสมรรถนะการทํางานของปม ครอบคลุมกวางขึ้น SQF 3-105 SQF 5-70 SQF 7-55 การปองกันและการควบคุม Max. Power Point Tracking (MPPT) การปองกันปมทํางานในขณะที่ไมมีนํ้า การปองกันแรงดันไฟฟาเกินและตก การปองกันอุณหภูมิเกิน ขอมูลทางเทคนิค แรงดันไฟฟาของแหลงจายไฟ SQF (<1.4 kW): 30-300 VDC 90-240 VAC 50 Hz SQF (>1.4 kW): 100-300 VDC 90-240 VAC 50 Hz อุณหภูมิของเหลว 0 o to +40 o C ปริมาณทรายแขวนลอยสูงสุด 50 g/m 3 ลักษณะทางกายภาพ กําลังมอเตอร ขนาด (มม.) รุน P1 ( กิโลวัตต ) A (l) B (w) C (Outlet) SQF 0.6-2 N 1.4 1185 74 Rp 1 1/4 SQF 0.6-3 N 1.4 1235 74 Rp 1 1/4 SQF 1.2-2 N 1.4 1225 74 Rp 1 1/4 SQF 1.2-3 N 1.4 1295 74 Rp 1 1/4 SQF 2.5-2 N 1.4 1247 74 Rp 1 1/4 SQF 1-30 N 0.3 956 74 Rp 1 1/4 SQF 3A-10 N 1.4 1012 101 Rp 1 1/4 SQF 5A-3 N 1.4 865 101 Rp 1 1/2 SQF 5A-7 N 1.4 949 101 Rp 1 1/2 SQF 7-4 N 1.4 927 101 Rp 1 1/2 SQF 9-3 N 1.4 SQF 14-3 N 1.4 SQF 3-105 N 2.5 SQF 5-70 N 2.5 SQF 7-55 N 2.5 1011 101 Rp 2 982 101 Rp 2 942 74 Rp 1 1/4 941 74 Rp 1 1/2 860 74 Rp 1 1/2 นํ้าหนัก ( กิโลกรัม ) 7.6 7.9 7.9 8.2 8.2 7.5 11.1 9.3 10.2 12.5 10.6 11.2 6.8 6.4 6.1
Cookie policy