Optimisation Energétique Faites des économies ! LE SAVIEZ-VOUS ? Une pompe à vitesse variable s’adapte aux besoins de l’installation : • Pression et débit utiles assurés • Pas de consommation énergétique superflue • Protection du réseau et de ses composants Et si vos pompes combinaient performance et économies d'énergie grâce aux solutions Grundfos ? SOLUTION "MGE GRUNDFOS" VARIATION EMBARQUEE : • Disponible sur toute la gamme de pompes Grundfos jusqu'à 26kW • Modes de régulation adaptés • Connectivité BUS • Classe de rendement IE5 • Eligibilité aux CEE (Certificat d’Economies d’Energie) SOLUTION "CUE Grundfos" VARIATION EXTERNE : • Gamme disponible en IP20 ou IP55 • Dédiés à la régulation des fluides et aux pompes Grundfos • Mise en service rapide • Eligibilité aux CEE (Certificats d'Economies d'Energie) 1 KWh gagné = 1500€ économisé * Le principe sur mon réseau ? Mon besoin en débit/pression est irrégulier : à 50% de mon besoin maximum, la puissance peut être divisée par 8 ! * Pour un an de fonctionnement H24 et un prix du MW à 170€ www.grundfos.fr
Téléchargez fichier PDF
Politique sur les cookies