Die Lösung Die Lösung von Grundfos bestand darin, direkt in den MGE-Motor eine Soft-SPS-Lösung zu installieren, die auf dem Grundfos CIM 550 P Kommunikationsschnitt- stellenmodul aufbaut. Das Unternehmen unterstützte den Kunden dann bei der Programmierung der erforderlichen Funktionen auf die gleiche Weise wie bei der Programmierung einer herkömmlichen SPS. Die Grundfos-Soft-SPS basiert auf einer proprietären und patentierten Grundfos-Technologie und bietet die Möglichkeit: • eigene Logikfunktionen zu erstellen • alle verfügbaren MGE-Eingänge und -Ausgänge nach Bedarf zu nutzen, z. B. zur Steuerung der Ventile Für den Kunden bedeutete die Integration der SPS in den MTRE-Pumpenmotor eine Verkürzung der Installa- tionszeit. Die Soft-SPS nutzt die Daten des Drucktrans- mitters, der die Frequenz der Pumpe steuert, um weni- ger Energie zu verbrauchen und damit die Erwärmung des Kühlwassers so weit wie möglich zu begrenzen. Die Grundfos MTRE ist eine vertikale Zentrifugalpumpe, die eine hohe Energieeffizienz und Langlebigkeit für Fertigungsprozesse bietet. Die MTRE ist eine E-Pumpe, d.h. sie verwendet den intelligenten IE5-Permanentmagnetmotor MGE, der speziell für den Betrieb mit Frequenzumrichtern entwickelt wurde, und ist für die Montage auf dem Tank konzipiert, wobei die Pumpeneinheit in die zu fördernde Flüssigkeit eingetaucht wird. Da der Frequenzumrichter die Pumpendrehzahl ständig an den Bedarf anpasst, ist es möglich erhebliche Energieeinsparungen bei der Pumpe zu erzielen.
Download PDF file
Cookie policy