SYSTèME dE poMpaGE immergé complet La gamme SP est la garantie d’un approvisionnement en eau de qualité, capable de traiter des débits allant jusqu’à 470 m3/h et une hauteur jusqu’à 810 m. Avec sa nouvelle gamme de pompes 4″, Grundfos peut équiper toute application avec un système SP complet pour optimiser les performances et le rendement énergétique. Si vous avez besoin de plusieurs composants pour répondre à vos besoins spécifiques, le système s’adapte facilement. Un système complet combine une pompe immergée SP en acier inoxydable, un moteur MS/MMS, une protection moteur électronique dédiée ou un entraînement à vitesse variable, et un dispositif de gestion à distance. Grâce à ce produit, soyez sûrs du bon fonctionnement de votre installation d’adduction d’eau pendant de nombreuses années. LE MoTEuR Pour parvenir à une fiabilité optimale, un haut rendement et de faibles coûts du cycle de vie, nous concevons un moteur adapté à la pompe. Nous faisons cela depuis plus de 30 ans et notre savoir-faire en moteur immergé est inégalé. • Les moteurs immergés MS et MMS ont été spécialement développés pour la pompe SP • Les moteurs répondent au meilleur rendement des pompes • Les moteurs sont tous disponibles en différentes qualités d’acier inoxydable • Fiable et résistant à la corrosion • Longue durée de vie même dans des conditions difficiles CoMMandE ET SuRvEILLanCE Plus de fonctionnalités et une meilleure fiabilité du système SP grâce à une unité de protection moteur (MP 204) ou un entraînement à fréquence variable (CUE), et Grundfos Remote Management. • Entraînement à fréquence variable (CUE) pour la régulation de vitesse, de pression, de niveau et de débit • Surveillance à distance du moteur et du système 24 heures sur 24 • Protection de tous les paramètres vitaux de la pompe, y compris la marche à sec et la surcharge • Fonctionnement optimal • Moins de maintenance La poMpE Les pompes SP combinent les meilleurs matériaux et une conception hydraulique de qualité supérieure. • Pompes fiables et performantes • Personnalisation des produits • Disponibilité immédiate grâce aux distributeurs locaux • Nombreux diamètres et débits GRundfoS Go Grundfos GO est une plate-forme mobile permettant : • Un contrôle total de vos pompes lors de vos déplacements ; vous pouvez modifier les paramètres de configuration et surveiller les données électriques • Un accès rapide et facile au catalogue pour la recherche de produits • Compatible avec le MP204 2 3
Téléchargez fichier PDF
Politique sur les cookies