aCIER InoxYdabLE pour tous les environnements et toutes les applications Les systèmes SP sont utilisés partout où une gestion d’eau efficace est nécessaire. Les applications principales sont l’irrigation des terres agricoles et le captage des eaux souterraines. Partout où de grandes quantités d’eau doivent être déplacées, les systèmes SP sont la solution idéale. • Fiabilité – acier inoxydable de haute qualité à l’intérieur et à l’extérieur avec une résistance au sable et à l’eau corrosive • Haut rendement – hydraulique de qualité supérieure et moteur haute performance • Faibles coûts du cycle de vie – l’approche système maintient la longue durée de vie du produit • test des performances au plus haut niveau – niveau 3B en standard et niveaux 1 et 2 à la demande du client • Large gamme – disponible en versions 4, 6, 8, 10 et 12 pouces, débit jusqu’à 470 m³/h et hauteur jusqu’à 810 m • Agrément ACS (Attestation de conformité sanitaire) – matériaux approuvés pour entrer en contact d’une eau destinée à la consommation humaine (sauf versions SP-G) dans le détail • Refoulement amélioré Fixation plus facile et plus sécurisée de la colonne montante • Fixation du protège-câble Meilleure fixation à vis du protège-câble La poMpE Sp • Clapet anti-retour intégré Toutes les pompes SP sont livrées avec un clapet antiretour afin de minimiser le risque de coup de bélier • Anticorrosion Acier inoxydable AISI 304 intérieur et extérieur pour une haute résistance à la corrosion et versions en acier de haute qualité pour les liquides agressifs également disponibles • Résistance à l’usure Moins d’usure par abrasion : roulements octogonaux et canaux de rinçage pour éliminer les particules dans l’eau pompée. La résistance au sable est encore renforcée grâce au palier à longue durée de vie, dans les environnements souterrains sablonneux • Hydraulique optimisée Pour de meilleures performances et moins de pannes • Pièces en caoutchouc FKm Cette option permet de pomper de l’eau légèrement contaminée, par exemple, avec de l’huile • Bague d’arrêt Protection de la pompe en cas de poussée axiale • taux de défaillance proche de zéro Pompes durables et bien protégées : les statistiques compilées depuis 1967 montrent que les pompes SP ont un taux de retour sous garantie presque nul • Solution sur mesure Contactez votre distributeur Grundfos si vous avez besoin d’un système SP adapté à votre application spécifique TouTES LES donnéES En LIGnE Retrouvez toutes les caractéristiques des produits sur product-selection.grundfos.com ConCEpTIon avanCéE TESTS d’ExpERTS Les pompes SP sont le fruit de nombreuses années d’expérience et d’améliorations continues. Toutes les pompes sont soumises à des tests de performance avant de quitter l’usine pour assurer une fiabilité souterraine élevée. Sur demande, les pompes peuvent être testées en répondant à des facteurs de tolérance encore plus stricts (certificat norme ISO 9906:2012 Niveau 1) dans nos installations d’essai à la pointe de la technologie. 4 5
Téléchargez fichier PDF
Politique sur les cookies