GAMMA GRUNDFOS SQ GAMMA SQ AFFIDABILITÀ E COMPATTEZZA POMPE SOMMERSE Una pompa SQ è la soluzione Grundfos più compatta per l’estrazione di acqua di falda. La pompa, con una diametro di appena 3”, grazie alle ridotte dimensioni, è perfetta per essere inserita in pozzi di uguale diametro o in pozzi di 4” che con il tempo si sono ristretti a causa di depositi di ocra. Il design compatto e le caratteristiche principali, quali la protezione contro la marcia a secco e l’avvio soft-start del motore, rendono la pompa SQ una delle migliori scelte per applicazioni sommerse. BENEFICI • Design sottile, diam. 3” • Ampia gamma tensioni • Funzione “soft-start” – riduce l’usura del motore e minimizza lo stress sull’intero impianto • Protezione contro la marcia a secco • Protezione contro il sovraccarico • Riavvio automatico • Corpo esterno interamente in acciaio inox – minimo rischio di corrosione APPLICAZIONI • Approvvigionamento idrico domestico • Piccoli acquedotti • Impianti di irrigazione • Abbassamento acque freatiche
Scarica file PDF
Informativa sui cookie