GRUNDFOS UPA MIGLIORA IL COMFORT ABITATIVO CON LA GAMMA GRUNDFOS UPA Grundfos UPA è una gamma di sistemi di aumento pressione compatti, progettata per l'aumento della pressione idrica in edifici residenziali e abitazioni private. La nuova gamma si caratterizza per un aggiornamento del design ed un ampliamento della gamma con nuovi modelli per garantire la copertura di ogni esigenza applicativa domestica. Adatta all'aumento pressione di acqua calda e fredda, è la scelta ideale per l'aumento della pressione idrica per ogni utenza. PERCHÈ SCEGLIERE UPA? 1. ELEVATO COMFORT - BASSA RUMOROSITÀ Con un livello di pressione sonora pari a <43 Db(A), UPA è la scelta ideale per installazioni all’interno delle abitazioni. Questo grazie alla tecnologia a rotore bagnato, che permette il raffreddamento del motore durante il funzionamento. 2. ELEVATA EFFICIENZA ENERGETICA L'utente finale sperimenterà risparmi energetici notevoli grazie al motore ad elevata efficienza per tutti i modelli della gamma UPA. Durante il corso dell'anno sarà reso disponibile il modello UPA 15-160, ad integrazione della gamma, dotato di motore a magneti permanenti. 3. LA PRESSIONE RICHIESTA, SEMPRE La gamma UPA viene fornita con un flussostato integrato per garantire che la pompa si avvii automaticamente e si fermi quando c'è una richiesta / ogni volta che un punto di prelievo è aperto. UPA15-90 e 15-120 dispongono di un flussostato integrato mentre l'UPA15-160 dispone di un flussotato esterno. 4. MASSIMA AFFIDABILITÀ E ROBUSTEZZA La gamma UPA, grazie alla comprovata qualità Grundfos da più di 17 anni, è sinonimo di affidabilità per tutto il ciclo di vita dei sistemi. Ad oggi si contano oltre 1 milione di installazioni in tutto il mondo. 5. SEMPLICE INSTALLAZIONE Tutti i modelli UPA vengono forniti in un'unica confezione, rendendole soluzioni "plug and pump". Grazie al loro design compatto, sono facili da installare anche in spazi ridotti. L'unica eccezione riguarda il modello UPA 160, in quanto il flussostato è l'unico componente esterno alla pompa. Tutta la gamma è fornita con cavo e spina.
Scarica file PDF
Informativa sui cookie