hvORFOR bRUGe pRæFabRIkeReDe LøFTeSTaTIONeR? Kompakte løftestationer til interne bygningsinstallationer er blevet brugt i moderne infrastrukturer i årtier. det er en gennemtestet teknologi, hvis fordele man er blevet mere opmærksom på de sidste par år. grundfos MuLTILIfT er kompakte, kraftige løftestationer, der indsamler alle former for husholdningsspildevand fra alle typer bygninger og løfter det til et højere niveau i situationer, hvor gravitationsdræning er umuligt eller kræver store omkostninger. set ud fra et driftsperspektiv er tyngdekraften den mest effektive metode til at fjerne spildevand. I nogle tilfælde kan det dog være en stor fordel at kombinere et gravitationsanlæg med et MuLTILIfT-system. Præfabrikerede systemer som MuLTILIfT bruger gravitationssystemet i en eksisterende bygning til at gøre driften meget nemmere. sommetider kan omkostningerne til at installere eller udvide et gravitationstømmeanlæg være så store, at det ikke opvejer de langsigtede fordele ved et sådant system. I så fald kan en præfabrikeret løftestation som MuLTILIfT supplere – eller endda sommetider erstatte – en bygnings gravitationstømmeanlæg, hvor der udnyttes allerede tilgængelig kælderplads i bygningen. En MuLTILIfT-løsning betyder, at dyr udgravning, justeringsarbejde og installation af en tung sump, pumper, niveauafbrydere, ledningsforbundne pumper og styringer ikke er nødvendigt. MuLTILIfTløftestationerne er komplette løsninger, der leveres – samlede, kablede, forindstillede og klar til installation. Med et pladsbehov på mellem 0,25-2 m2 kan de dræne op til 100 m3 spildevand pr. time. 3
Last ned PDF-fil
Retningslinjer for informasjonskapsler
Welcome!