STÆRKEARGUMENTER hvaD GøR MULTILIFT TIL DeT FOReTRUkNe vaLG? den gennemtestede MuLTILIfT-konstruktion sikrer problemfri bortledning af spildevand og leveres med alle enheder samlet på forhånd og med ledningsforbundet styring, klar til installation og fuldautomatisk, støjsvag drift. tank den særlige konstruktion for den lette, sømløst formstøbte polyethylentank (PE), med en vægtykkelse på op til 8 mm, betyder, at MuLTILIfT-tankene er ekstremt trykstabile (tryktæt op til en 5 m vandsøjle iht. En12050-1). Polyethylen, som er yderst bestandigt over for spildevand og snavs, sikrer flere årtiers problemfri drift, og den særlige tankbundskonstruktion forhindrer bundfældning. Alle MuLTILIfT-tanke passer ind i en standarddør på 80 cm, hvilket gør eftermontering betydeligt nemmere. Kapacitet En kompakt tank betyder ikke lav dræningskapacitet. den mindste kommercielle løftestation, MuLTILIfT Md, har en tankkapacitet på 130 l og kan udlede op til 5.500 l spildevand i timen ved enkeltpumpedrift (svarende til spildevand fra 15 toiletter). En MuLTILIfT MLd (270 l) udleder op til 11.400 l pr. time – tilstrækkeligt selv til store bygninger. de små tankstørrelser hjælper også med at undgå bundfældning og dannelse af giftige gasser. Tanke fås i forskellige størrelser, systemer med enten 1 eller 2 pumper, og skræddersys til anvendelsen og antal tilsluttede apparater. Hvilken tankstørrelse til hvilken bygning/anvendelse? den rette type bortledning af spildevand findes ud fra den pågældende anvendelsestype samt typen og antallet af sanitære installationer Multilift-løftestationer fås med mange forskellige tankkapaciteter og motorydelser, hvilket betyder, at Multilift kan skræddersys til den enkelte anvendelse. Kontakt grundfos for at finde den rette tankstørrelse til din anvendelse. Alternativt kan du udregne tømmekapaciteten pr. time for dine tilsluttede installationer og sammenligne tallet med tabellen på side 13. Hydraulik MuLTILIfT-løftestationer bruger enten vortex- eller grinderhydraulik. Vortex-hydraulik er tilstopningsfri, selv ved lange fibre, mens grinderhydraulikken skærer faste partikler over i små stykker, der gør det muligt at bruge trykrør på helt ned til 1 1/4’’. Al hydraulik er selvudluftende, hvilket sikrer nem pumpestart efter service eller luftudsugning. 4
Last ned PDF-fil
Retningslinjer for informasjonskapsler
Welcome!