Råvandsoppumpning | 3 GRUNDFOS SQ & SP Vores dykpumper gennemgår løbende optimering for at forbedre virkningsgraden og dermed blive billigere i drift. Grundfos SQ og SP Materialevalg, design og produktionsteknologi sikrer, at pumperne og komponenter er af høj kvalitet med lang levetid og høj driftssikkerhed. Grundfos SP (1-250 m3/h) Grundfos SP- og SPA-dykpumper er konstrueret specifikt til: • vandforsyning og grundvandspumpning • vandingssystemer • trykforøgning og industrielle anvendelser • at afværge pumpning og grundvandssænkning De kan arbejde med en løftehøjde på op til 670 meter og er ideelle til relativt rene, ikkeaggressive væsker, som ikke indeholder faste partikler eller fibre. Vi kan også levere specialversioner til pumpning af aggressive væsker såsom havvand og forurenet vand. Grundfos SQ/SQE (1-9 m3/h) Grundfos SQ-dykpumper er ideelle til både vedvarende og intermitterende drift. De er specielt velegnede til beskyttelse mod tørløb, og med ekstremt høje virkningsgrader af både pumpe og motor såvel som ufortræffelig slidstyrke, er SQ den perfekte løsning til mange formål. Grundfos SQ/SQE-pumpeenheder har alle permanentmagnet-motorer for maksimal virkningsgrad. De har også en indbygget elektronisk enhed, der indeholder en frekvensomformer til sikring af softstart og drift ved enten konstante eller variable hastigheder. Elektronisk motorbeskyttelse til pumper MP 204 er betegnelsen for en motorbeskyttelsesenhed, der beskytter pumper på en enkel og effektiv måde. Via en transmitter placeret i dykpumpen får MP 204 løbende meldinger om temperaturer i motoren. Hvis motoren bliver kritisk varm, slår MP 204 automatisk fra. Motorbeskyttelsesenheden, der passer til en lang række pumper, er let at installere, indstille og anvende. Klar til buskommunikation MP 204 gør det muligt af overvåge og kommunikere via GENIbus, som er en Grundfosudviklet bus til udveksling af pumpedata, alarmer, statusoplysninger og sætpunkter. Med den kan brugeren fx forbinde MP 204 med SCADA-systemer. MP204 kan let koble op med Grundfos overvågning, type GRM. Derved kan vigtige oplysninger fra pumpe og boring overvåges.
Last ned PDF-fil
Retningslinjer for informasjonskapsler