GRUNDFOS COMFORT PM COMFORT PM RECIRCULAR ÁGUA QUENTE DE FORMA INTELIGENTE A gama COMFORT PM da Grundfos estabelece novos standards de eficiência energética para a recirculação de água quente em soluções domésticas. Graças ao motor magneto-permanente de baixo ruído, o consumo de energia é reduzido a 5-8 W enquanto a função AUTOADAPT assegura que a bomba funciona apenas quando necessário, reduzindo as perdas de energia. Desta forma consegue o máximo de conforto com o mínimo consumo de água, calor e energia. COMFORT B PM PARA AS NECESSIDADES BÁSICAS Se o utilizador quiser uma solução mais básica de recirculação de água quente, o COMFORT B PM é a escolha acertada. O circulador COMFORT B PM é compacto, silencioso e de fácil instalação. Está disponível com o modo de operação constante (100%). A versão “S” possui possui 3 velocidades facilmente selecionáveis no seu display, permitindo um melhor controlo, evitando excesso de ruídos. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Caudal, Q max: 0,7 m³/h Altura, Hmax: 1,2 m Temperatura do Líquido: 2°C-95°C Potência: Vel.I : 2.5 W Vel. II : 4.0 W Vel. III : 6.0 W
Baixar PDF
Política de Cookies