SOLOLIFT2 WC-3 CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS Bomba trituradora, Vazão máxima Bomba trituradora, Altura máxima Peso Líquido Volume do tanque Conexão de saída (Cotovelo Flexível) Conexão do Vaso sanitário Conexão de entrada 137 L/min 8,5 m 7,3 kg 9,0 litros ∅22/25/28/32/36/40 mm Toilet com sáida horizontal ∅100 mm 1 x ∅32/36/40 mm 2 x ∅36/40/50 mm na lateral” Start: 72 mm acima do nível do piso Stop: 52 mm acima do nível do piso 4-10 50 °C 5-35 °C < 70 dB(A) S3-50 % - 1 min, (30 seg. on; 30 seg. off) Ajuste de partida e parada pH do fluído bombeado Temperatura máxima do fluído bombeado Temperatura ambiente Nível de ruído Classe de serviço CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS Tensão de alimentação Potência consumida, P1 Corrente nominal Fator de serviço, cos φ Rotação Grau de proteção Classe de isolação Comprimento do cabo 1 x 220-240 V [-10 %/+6 %], 60 Hz Max. 650 W [0,88 cv] 3,0 A 0,93 3400 rpm IP44 F 1,5m Sololift2 WC-3 TABELA DE SELEÇÃO:
Baixar PDF
Política de Cookies