Sololift2 WC-3 APLICAÇÃO • Ideal para aplicações abaixo do nível da rede de esgoto. • Adequado para bombeamento de águas residuais a partir de: 1x Vaso sanitário • Aparelhos sanitários adicionais (opcional), Ex.: 1x lavatório 1x chuveiro 1x bidé ou mictório Sololift2 C-3 APLICAÇÃO • Ideal para aplicações abaixo do nível da rede de esgoto. • Adequado para bombeamento de águas residuais cinzas de 3 aparelhos diferentes no total, Ex.: 1x máquina de lavar roupa e/ou máquina de lavar louça (Resistente a água quente até 90°C durante 30 minutos) 1x banheira e/ou chuveiro 1x lavatório ou pia da cozinha A Grundfos reserva-se no direito de efetuar qualquer modificação neste material sem prévio aviso. SOLOLIFT2 C-3
Baixar PDF
Política de Cookies