GRUNDFOS SE & SL SEriE GRUNDFOS SE & SL SEriE vad kan dESSa pumpar göra för dig? Spillvattenpumparna SE och SL har en rad finesser som ger dig den funktionalitet du behöver. Installation, drift och underhåll av SE- och SL-pumpar ska vara enkel och användarvänlig. Pumpserierna finns även i versioner av rostfritt stål och kan anpassas efter dina behov. iE3 motor de högsta standarderna för motorns verkningsgrad säkerställer betydande energi-och kostnadsbesparingar. intelligent, adaptiv reglering med autoADAPT byggs intelligent övervakning och reglering in i pumpsystemet, vilket ger påtagliga fördelar under driftscykeln. kostnaderna för installation och driftsättning blir avsevärt lägre, pumpens driftsäkerhet blir bättre och energiförbrukningen för driften blir låg. inbyggda analoga givare som standard finns en temperaturgivare i motorlindningen. dessutom finns många analoga givare av olika slag samt en digital fuktbrytare, vilka tillsammans ger fullständig, kontinuerlig övervakning av pumpens driftsförhållanden, inklusive varningar och larm. Lyftbygel lyftbygeln är utformad för optimal balans, ger korrekt lyft och skyddar kopplingsfotens tätning. Slät yta som är enkel att rengöra den extremt robusta och stöttåliga ytan är slät och enkel att rengöra. En kabel till pumpen tack vare att ledaren för givaren och spänningsförsörjningskabeln löper i samma hölje undanröjs ett viktigt riskområde, vilket underlättar pumpinstallation, driftsättning och underhåll. kabelanslutning som är enkel att avlägsna den innovatiova och patenterade kabelanslutningen i rostfritt stål säkerställer att ingen vätska kan tränga in i motorn via kabeln och är enkel att demontera vid behov av service. patenterad SmartSeal grundfos patenterade smartseal-packning ger en helt läckagesäker anslutning mellan pumpen och kopplingsfotens basenhet. Spännband som är enkelt att öppna (upp till 11 kW) monteringssystemet med spännband av rostfritt stål gör att det går snabbt och enkelt att demontera pumpen och motorenheten utan verktyg. skruvförbanden på större pumpar är lätta att avlägsna utan specialverktyg. dubbel mekanisk axeltätning primär och sekundär axeltätning av patrontyp ger längre livslängd och är enkel att byta - även ute på fältet. inga specialverktyg krävs vid utbyte. kort rotoraxel kompakt motorkonstruktion ger mindre vibrationer och skyddar axeltätningar och lager, vilket säkerställer längre livslängd och mindre underhåll. vätskefri motorkylning (SE mindre än 11 kW) solitt statorhus med inbyggda kylkanaler, som effektivt överför överskottsvärme till den pumpade vätskan via en solid kylfläns av gjutjärn, för kontinuerlig drift även i torruppställda installationer. Smarttrim patenterad enkel justering av den fabriksinställda pumphjulsspalten bidrar till maximal verkningsgrad. inga specialverktyg behövs och pumpen behöver inte demonteras. optimaLt vaL av pumphjuL: Större fritt genomlopp för applikationer med många driftstimmar och torrsubstansinnehåll upp till 3 % är s-tube-pumphjulet, med fritt genomlopp för sfäriska partiklar upp till 160 mm, perfekt. den hydrauliska verkningsgraden är i världsklass och har uppnåtts utan att behöva kompromissa med fritt genomlopp, vilket ger bättre kapacitet att hantera fasta partiklar utan risk för igensättning. Större torrsubstansinnehåll för applikationer med få driftstimmar och torrsubstansinnehåll över 3 % är supervortexpumphjulet, med fritt genomlopp för sfäriska partiklar upp till 100 mm, idealiskt. den virvel som bildas i pumphuset håller fibrer och gashaltigt slam i rörelse och säkerställer problemfri drift. 6 7
Download PDF file
Cookie policy
Welcome!