AUMENTO DE PRESIÓN, SUMINISTRO DE AGUA, RIEGO, SUMERGIBLES MODELO CÓDIGO RÁCORES ENTRADA ASP. RÁCORES SALIDA DESC. PESO NETO (Kg) PRECIO CMBE AUMENTO DE PRESIÓN Ver p. 2 GRUPO DE PRESIÓN CON VARIADOR DE FRECUENCIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DOMÉSTICA • en viviendas particulares, • en pequeños edificios de viviendas, • para pequeñas aplicaciones industriales, o allí donde se requiere una presión constante. GRUPOS DE PRESIÓN GRUNDFOS CMBE Los grupos de presión CMBE son compactos y silenciosos. Son perfectos para suministrar a los usuarios una presión constante en instalaciones domésticas o pequeños edificios de viviendas. Su variador de frecuencia integrado, controlado por un sensor de presión, permite ajustar automáticamente la velocidad de funcionamiento del motor de la bomba para mantener la presión constante en la instalación, cualquiera que sea la semanda del sistema. Se trata de una gama para 'enchufar y bombear' ya que son grupos listos para funcionar desde el primer momento; incorporan protección contra marcha en seco, sobrecarga y sobrecalentamiento del motor y además están equipados con válvula anti-retorno. Resto de gama, consultar. MPG 13 CMBE 3-62 98374701 Rp 1" CMBE 3-93 98374702 Rp 1" CMBE 5-62 98374704 Rp 1" 1/4 Consúltenos para otros modelos. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS MODELO CMBE 3-62 CMBE 3-93 CMBE 5-62 P2 (W) 1100 1500 1500 Rp 1" Rp 1" Rp 1" 17,1 1.780,00 € 19,2 1.959,00 € 19,3 2.597,00 € In (A) 6,70-5,60 9,10-7,60 9,10-7,60 FABRICACIÓN & MATERIALES Grupo compacto que incluye: l Bomba tipo CMBE con variador de frecuencia integrado. l Depósito de diafragma de 2 litros (EPDM). l Sensor de presíón y manómetro. l Válvula de 5 vías en acero inoxidable con válvula anti-retorno. l Cuerpo e impulsor de la bomba en acero inoxidable AISI 304. l Cierre mecánico tipo AVBE. l Cable de 1,5 m con enchufe. l Nuevo motor IE5: con un rendimiento superior a los niveles definidos por la Directiva (ver p2). CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Tensión de alimentación Grado de protección Clase de aislamiento Presión máxima de entrada Presión máxima de trabajo Nivel de decibelios Temperatura del líquido Temperatura ambiente máx. Líquidos bombeados Protecciones integradas 1x220- 240V, 50 Hz IP55 F 6 bar 6 bar <55 dB(A) 0 a 60°C 55°C Líquidos limpios, no agresivos y sin partículas sólidas ni fibras Contra marcha en seco Sobrecarga y sobrecalentamiento del motor Válvula anti-retorno integrada Certificación/marcado CE ESQUEMA DIMENSIONAL En mm ESQUEMA DE INSTALACIÓN Rp 1 430 Rp 1 345 190 75 221 Los productos recogidos en este catálogo están disponibles en stock, excepto las referencias en gris, con plazo de entrega bajo pedido. 12 Extraído de la tarifa de precios de 2021
Cookie policy